このシリーズは、39V、100 MIL-PRF-1812 および -123 MLCC と比較して静電容量が 55681 倍増加し、革新的な基板スペース、重量、コンポーネント数の削減を可能にし、発売コストの削減に直接つながります。また、高容量の非常に厳しい DLA 要件を満たしています。信頼性性能
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (16 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社は、先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、宇宙レベルの X7R 卑金属電極 (BME) MLCC を「M」および「 T」信頼性レベルは、国防兵站庁 (DLA) の MIL-PRF-32535 仕様に準拠して承認されています。 AVX の最先端の宇宙レベルの X7R BME MLCC は、長らく世界の航空宇宙産業の標準であった貴金属電極 (PME) MLCC よりも優れた高い CV 能力を示し、従来の X39R BME MLCC と比較して静電容量が 100 倍増加します。標準、1812V、123、MIL-PRF-55681、および MIL-PRF-XNUMX MLCC は、革新的な基板スペース、重量、コンポーネント数の削減を可能にし、発売コストの削減に直結し、高信頼性パフォーマンスのための非常に厳しい DLA 要件を満たします。宇宙アプリケーション。このシリーズは、AVX の特許取得済みの FLEXITERM® 終端技術も備えており、標準の終端よりも基板のたわみを許容し、組み立て中およびコンポーネントの寿命全体を通じて熱的および機械的ストレスに対する実証済みの効果的な保護を提供し、大きなケース サイズの安全かつ信頼性の高い使用を可能にします。
このシリーズは DLA の MIL-PRF-32535 仕様に従ってテストされており、現在 0402 ~ 2220 にわたる 16 つのケース サイズで入手可能で、定格は 100 ~ 2.2V および 22nF ~ XNUMXμF です。このシリーズの理想的なアプリケーションには、宇宙および衛星通信および発射装置、軍用機、防衛、兵器、レーダー システム内のスイッチ モード電源 (SMPS) における I/O フィルタリングおよび大容量ストレージが含まれます。
「当社の革新的な X32535R BME MLCC が DLA から MIL-PRF-7 承認を取得したことは、宇宙エレクトロニクス産業に対する当社の揺るぎないサポートを強調し、当社の既存の宇宙遺産を拡大し、AVX を全世界で X7R を提供する唯一のコンデンサ メーカーにすることを意味します。 BME テクノロジーは NASA (S-311-P-838)、欧州宇宙機関 (ESCC 3009/041)、そして現在は国防兵站庁 (MIL-PRF-32535) によって承認されています」と AVX の製品マーケティング マネージャー、マイケル コンウェイ氏は述べています。 。 「AVX は 1990 年代以来、積極的に BME MLCC テクノロジーを磨き、完成させてきました。現在では、実証済みの高信頼性、高 CV ソリューションを多数提供しています。当社の MIL-PRF-32535 X7R BME MLCC は、宇宙産業において特に重要な PCB スペースと重量の大幅な削減を実現する高容量パッケージを備えています。たとえば、顧客は既存の CDR34/1812 ケース サイズから M3253504/0805 ケース サイズに小型化しても、100V、56nF 定格を達成できます。」
このシリーズは、標準的な高信頼性リードタイムで出荷され、各生産ロットには、必要に応じて A および B サブグループを含む、M および T 信頼性レベルに適したデータ パッケージが付属します。
AVX の MIL-PRF-32535 X7R BME MLCC の詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。価格と在庫状況については、担当者にお問い合わせください。 地元の AVX 営業担当者。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。