AVX が本社で MIL-PRF-123 コンデンサを製造および供給で​​きる資格を取得

BX 誘電体と BP 誘電体の両方で利用可能な新しい MIL 認定 M123 シリーズ SMT MLCC は、汎用および安定性が重要な軍事および航空宇宙用途の両方で実証済みの宇宙レベルの信頼性ソリューションを提供します。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (10 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社は、高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、サウスカロライナ州ファウンテン インにある本社で MIL-PRF-123 コンデンサを製造および供給する資格を取得しました。 M123シリーズ セラミックチップコンデンサ 国防兵站庁 (DLA) の MIL-PRF-123 認定部品リストに追加されました。 BX と BP の両方の誘電体で利用可能な新しい MIL 認定 M123 シリーズ表面実装多層セラミック コンデンサ (MLCC) は、汎用および安定性が重要な軍事および航空宇宙の幅広い分野で実証済みの宇宙レベルの信頼性ソリューションを提供します。アプリケーション。

EIA クラス II BX 誘電体材料で作られた M123 シリーズ コンデンサは、クラス I (NP0/C0G) 材料よりも高い静電容量と誘電率を実現しますが、電圧、周波数、温度などの動作条件の影響で静電容量が予測可能な範囲で変化します。ブロッキング、カップリング、バイパス、および周波数弁別要素を使用するアプリケーションでの使用に最適です。 EIA クラス I BP 誘電体材料で作られた M123 シリーズ コンデンサは、温度、周波数、時間などの条件下で安定した電気的性能を示し、重要な周波数アプリケーション、タイミング回路、および極度の安定性を必要とするその他の軍事および航空宇宙アプリケーションでの使用に最適です。 。

新しい M123 シリーズ MIL 認定 MLCC は、0805 つのケース サイズ (1210、1808、2225、1206、1812、1825、および 50) で入手可能で、100 つの定格電圧 (1 および 1V)、0.25pF ~ 20μF の静電容量値、静電容量許容差を備えています。 ±XNUMXpF ~ ±XNUMX% の範囲の値、および XNUMX つの端子: 銀/ニッケル/金 (Ag/Ni/Au)、パラジウム/銀 (Pg/Ag)、はんだコーティング (Sn/Pb) 銀/ニッケル (Ag/ Ni)、およびはんだメッキ (Sn/Pb) 銀/ニッケル (Ag/Ni)。

「当社の主要工場でMIL-PRF-123コンデンサを製造および供給する資格を取得することで、軍事および航空宇宙の顧客により良いサービスを提供できるようになります。そのため、DLAの厳格な資格試験手順の要件を無事に満たせたことを非常に嬉しく思います。」 AVX の製品マーケティング マネージャー、マイケル コンウェイ氏は次のように述べています。

AVX の新しい M123 シリーズ MIL-PRF-123 MLCC の詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedInTwitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。