新しい薄型1206 LPシリーズフィルタは、幅広い高周波無線アプリケーションにおいて、低い挿入損失と極めて急峻な減衰を備えた優れた高周波性能を実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(30年2018月8日) – 受動部品、相互接続、センサー、制御ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーであるAVX Corporationは、最大高さが1206mmの小型0.97チップサイズの新しい700W LPシリーズフィルター3.8種をリリースし、高性能ローパス集積薄膜(ITF)フィルターのポートフォリオを拡張しました。実証済みの薄膜多層技術に基づく新しいSMDフィルターは、軍事およびモバイル通信システム、無線LAN(広域ネットワーク)、全地球測位システム、車両位置システム、衛星テレビ受信機など、周波数が8MHz~3GHzの無線アプリケーションで、低い挿入損失と極めて急峻な減衰を伴う優れた高周波性能を実現します。新しい 1206W LP シリーズ ITF SMD フィルタは、信頼性の高い自動組み立て用に設計された頑丈な構造も特徴としており、取り付け後にはんだフィレットを目視検査することができ、AVX の既存の XNUMXW LGA 終端 XNUMX LP シリーズ製品に高出力の補完を提供します。
「当社の新しい 8W 高性能ローパス ITF フィルターは、次世代ワイヤレス エレクトロニクスを実現するために使用されるより小型で高密度の PCB での使用に特化して設計された、高さ 1206 ミリメートル未満の小型 XNUMX チップ サイズで最高のパフォーマンスと最高品質を RF 設計エンジニアに提供します」と AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガーは述べています。
新しい 3.08 LP シリーズ ITF フィルタは、寸法がわずか 0.1mm (±1.6mm) x 0.1mm (±0.87mm) x 0.1mm (±1206mm) (L x W x H) で、連続電力 8W、動作温度および保管温度範囲 -40°C ~ +85°C の定格で、現在 700MHz、860MHz、3.2GHz、3.5GHz、3.6GHz、3.8GHz の 700 つの標準周波数で提供されており、リクエストに応じて 3.8MHz ~ 50GHz の範囲内の中間周波数も利用できます。このシリーズは、特性インピーダンスが 100Ω で、RoHS 準拠の鉛フリーニッケル/はんだ (Sn100) コーティング端子を備えており、リフロー、ウェーブはんだ付け、気相はんだ付け、手動はんだ付けなどの自動はんだ付け技術と互換性があります。 LP シリーズ フィルタは、電気的パラメータと視覚的および機械的特性の両方について 100% テストされており、テープとリールで 500、1,000、2,000、10 個の標準数量で出荷されます。このシリーズのリードタイムは現在 XNUMX 週間です。
AVXの新しい8W、1206チップサイズLPシリーズ高性能ローパスITF SMDフィルタ(700MHz~3.8GHzの高周波ワイヤレスアプリケーション用)の詳細については、下の製品ボタンをクリックして製品データシートとAVXのRFマイクロ波/薄膜製品カタログにアクセスし、サンプルをリクエストしてください。AVXの補完的なLPシリーズフィルタ製品の詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 http://www.avx.com/products/rfmicrowave/filters/thin-film-low-pass-filters/lp-series/。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。