現在、12 ~ 700MHz にわたる 4,000 種類のバリエーションが用意されている LP シリーズ フィルタは、低い挿入損失、非常にシャープなロールオフ、およびワイヤレス アプリケーションに最適な優れた高周波性能を示します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (24 年 2018 月 11 日) – 受動コンポーネント、センサー、制御、および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、0805 高性能、ローパス LP シリーズ一体型薄型製品に 700 の新しい周波数を追加しました。フィルム(ITF)SMDフィルター。現在、750、780、942、1000、1250、1800、1900、2400、2900、3500、4000、および 0805MHz のバリエーションが用意されている 2.03 フィルタは、コンパクトで薄型で、寸法はわずか 1.55 x 0.80 x 0.10mm ±XNUMXmm です。 (長さ x 幅 x 高さ) — 低い挿入損失と非常に鋭いロールオフを示し、移動通信システム、マイクロセルおよびピコセル基地局、衛星テレビ受信機、全地球測位および車両位置システム、そして無線LAN。
「当社の 0805 LP シリーズ高性能ローパス フィルタの大幅な拡張は、次世代ワイヤレス エレクトロニクスが依存する小型で混雑した PCB 向けに特に設計されており、ワイヤレス システム エンジニアが小型化、スリム化、高解像度化を実現するのに役立ちます。市場が求める、より機能的な製品設計です」と AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガーは述べています。
LP シリーズ フィルターは実証済みの薄膜多層テクノロジーに基づいており、信頼性の高い自動組み立てを実現するために頑丈に構築されており、8 W の連続電力と -40 °C ~ +85 °C の動作および保管温度の定格を備えています。 50Ωの特性インピーダンスと、自動リフロー、ウェーブ、気相、および手動はんだ付け技術と互換性のあるニッケル/鉛フリーはんだ(Sn100)コーティングされた終端を備えたRoHS準拠のLPシリーズフィルタは、電気パラメータと視覚的特性の両方について100%テストされています。テープとリールで出荷されます。
AVX の新しい 0805 LP シリーズ高性能ローパス ITF フィルターの詳細については、下のボタンをクリックして製品データシート、関連カタログ、部品番号情報、およびモデリング ソフトウェアにアクセスしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。