AVX が高価値抵抗器をリリース

MCM、バイアス ネットワーク、およびさまざまな自動車、医療、航空宇宙、試験および測定機器での使用に最適な新しい HR シリーズ抵抗器は、FLEXITERM® 表面実装技術により実現された小型の EIA 0402 外形で堅牢な性能を実現します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (17 年 2018 月 0402 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しい HR シリーズ高値抵抗器をリリースしました。新しい HR シリーズ高値抵抗器は、AVX 独自の車載および医療認定済み FLEXITERM® 表面実装終端技術を小型の EIA 125 外形で実現したガラス ウェハ サンドイッチ パッケージを特徴としており、取り付け時の曲げ損傷に対する追加のマージンを提供します。このシリーズは、小型サイズで優れた性能を発揮する高品質の材料で頑丈に構築されており、低消費電流、厳しい許容誤差、1mW までの DC 電力、40kV までの高電圧性能、-125°C ~ +XNUMX°C の動作温度範囲を備えています。 ℃。理想的なアプリケーションには、マルチチップ モジュール (MCM)、バイアス ネットワーク、さまざまな自動車、医療、航空宇宙、試験および測定機器が含まれます。

「当社の高価値抵抗器のポートフォリオに追加されたこの最新製品は、EIA の外形が小さく、設置時のたわみによる損傷に対する保護が強化された表面実装可能な抵抗器を必要とするアプリケーションに最適です」と、同社の主席テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガー氏は述べています。 AVX。

新しい HR シリーズ高値抵抗器は現在、0402 つの TCR 値 (±50、±100、±250ppm/°C)、0.1 つの許容差 (±0.5%、1%、5%、および2.2%)、抵抗値の範囲は20MΩ~300MΩ、シート抵抗値の範囲は1,300~XNUMXΩ/sqです。部品はテープとリールで出荷され、このシリーズの納期は現在 XNUMX 週間です。

AVX の新しい HR シリーズ高値抵抗器の詳細については、下のボタンをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、http://www.avx.com にアクセスするか、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで書面でご連絡ください。