新しいGiGuardシリーズダイオードは、12V未満のクランプ値と、0.3pFまでの超低公称静電容量値を薄型0201および0402パッケージで提供し、ネットワーク通信からタッチスクリーンまでのアプリケーションで高速データと通信信号の整合性を維持し、ESDイベント中に敏感なICを保護します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(4 年 2017 月 0201 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、最新の過渡電圧抑制 (TVS) 技術と小型でリードレス、薄型の 0402 および 12 パッケージ設計を組み合わせた双方向 ESD 抑制ダイオードの新シリーズをリリースしました。これにより、高速データおよび通信回路で最先端の ESD 保護が実現します。新しい GiGuard シリーズ ESD ダイオードは、17V 未満のクランプ電圧、0.3pF から 0.1pF までの超低公称静電容量値、および 2.0μA 未満の逆リーク電流値を提供し、ネットワーク通信、ギガバイト イーサネット、USB 3.0、USB XNUMX、HDMI、タブレットおよびスマートフォンのタッチスクリーンなどのアプリケーションで ESD イベントが発生したときに高速信号の整合性を維持し、敏感な IC を保護します。さらに、端子パッドが隠れている一般的な TVS ダイオードとは異なり、新しい GiGuard シリーズ ダイオードのはんだ接合部は検査システムで完全に視認できます。
「GiGuard シリーズ ダイオードは、標準の 0201 および 0402 SMP はんだパッド レイアウトに完全に適合する独自のリードレス設計と、高速データおよび信号アプリケーションに特化して設計された電気的性能特性を特徴としており、重要な基板スペースを節約しながら優れた ESD 保護を提供します」と AVX のグローバル ビジネス マネージャーである Dean Beckley 氏は述べています。
定格電圧 5V、動作温度範囲 -55°C ~ 125°C の GiGuard シリーズのリードレス ESD 抑制ダイオードは、現在、最大厚さ 0201±0.3mm の 0.03 と最大厚さ 0402±0.5mm の 0.05 の 0.3 つの薄型ケース サイズで提供されており、公称静電容量値は 17pF ~ 0.05pF の 22.1 種類です。このシリーズの許容静電容量値は 46pF ~ 96pF、ピーク パルス電力特性は 3~8W、ピーク パルス電流特性は XNUMX~XNUMXA です。
GiGuard シリーズ ダイオードは、15pF、30Ω ネットワークで ±150KV ~ ±330KV の空気および直接接触 ESD 定格も備えており、IEC 61000-4-2 レベル 4 の最小 ESD 要件を満たしています。また、20A、5/50nS の電気的高速過渡 (EFT) 特性を示し、IEC 61000-4-4 EFT、超高速充電デバイス モデル (CDM) ESD、およびケーブル放電イベント (CDE) 要件を満たしています。部品は 7 インチ リールに梱包されて出荷され、このシリーズの現在のリード タイムは XNUMX 週間です。
AVXの高速データおよび信号回路用GiGuardシリーズ0201および0402リードレス、薄型、双方向ESD抑制ダイオードの詳細については、下のボタンをクリックして製品データシートと注文情報にアクセスするか、サンプルをリクエストしてください。その他のお問い合わせについては、 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。