新しい 200V ESCC QPL 3009 PME MLCC は、宇宙発射装置、衛星通信、電源などの軍事/航空用途において、積層セラミック コンデンサと比べて重要な PCB スペースの節約とコンポーネントの重量削減、および 100V MIL-PRF コンデンサと比べて性能の向上を実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (16 年 2018 月 3009 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、7:200 に宇宙認定 ESCC QPL 0805 シリーズ X2220R 多層セラミック表面実装コンデンサを新しい 330V PME MLCC で拡張しました。 – 330 ケースサイズ。小型、軽量で、現在入手可能な静電容量値は 200pF ~ 3009nF の新しい 200V ESCC QPL 100 PME MLCC は、スペース ディレーティング ルールの場合、100V 回路で XNUMXV MIL-PRF スタックド セラミック コンデンサや XNUMXV MIL-PRF 表面実装製品と比較して大幅な性能向上を実現します。が適用され、宇宙発射装置、衛星通信、宇宙電源の入出力フィルタリングラインなど、困難な宇宙および軍事用途での使用に最適な効果的で信頼性の高いソリューションをエンジニアに提供します。
ESCC QPL 3009 PME シリーズは、世界中の宇宙プロジェクトで広く使用されている欧州宇宙コンポーネント調整 (ESCC) の厳格な 3009 規格に従ってテストされ、25 ~ 200V の電圧定格、4.7pF ~誘電体に応じて、2.2µF、および ESA バリアント 0805、2220、03 終端を備えた 06 ~ 07 ケース。
「当社の新しい 200V ESCC QPL 3009 PME MLCC は、200V ディレーティング規則が適用される前に、100V MIL-PRF 積層セラミックコンデンサと 100V 表面実装コンデンサの両方を上回る性能の向上を宇宙および軍事エンジニアに提供し、結果としてサイズと重量の大幅な利点をもたらします」と Michael Conway 氏は述べています。 、AVX、アドバンスト セラミック製品、製品マーケティング マネージャー。
ESCC QPL 3009 PME MLCC は標準リードタイムで入手可能で、価格はリクエストに応じて入手可能です。
3009 ~ 7 ケース サイズの新しい 200V MLCC を含む、AVX の宇宙認定 ESCC QPL 0805 PME シリーズ X2220R 多層セラミック表面実装コンデンサの詳細については、下のボタンをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで書面でご連絡ください。