CapGuard™ Automotive および TransGuard® Automotive シリーズ バリスタ用の新しいスパイス モデル

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (10 年 2017 月 XNUMX 日) – AVX株式会社受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、CapGuard™ Automotive および TransGuard® Automotive シリーズ多層バリスタ用の新しい SPICE モデルをリリースしました。 SPICE モデルは、より多くのファーストパスプロトタイプの成功により、より短く、よりコスト効率の高い開発サイクルを可能にするように設計されており、電子設計エンジニアが回路設計の完全性を迅速、簡単、効果的に評価し、その性能を正確にシミュレートし、潜在的に問題があることを特定して修正することができます。寄生抵抗や寄生容量などの特性。

「当社の TransGuard および CapGuard Automotive シリーズ バリスタの新しい SPICE モデルを使用すると、エンジニアは物理サンプルの到着を待たずに回路内のこれらの部品の性能を正確に推定できるようになり、事前に同様のコンポーネントをすばやく交換して回路を微調整することもできます。これは、これらのコンポーネントが設計されている品質とコストを重視した自動車設計において特に重要です」と AVX のフィールド アプリケーション エンジニアである Colin Leath 氏は述べています。

AVXの 表面実装 CapGuard Automotive シリーズ 積層バリスタ (MLV) と高容量で温度安定性の X7R 積層セラミック コンデンサ (MLCC) テクノロジーを単一の高信頼性デバイスに組み合わせ、双方向の過渡電圧保護、広い周波数スペクトルにわたる優れた EMI/RFI 減衰を実現します。 、および複数攻撃機能。 AEC-Q200 に準拠した CapGuard バリスタは、特に基板スペースを確保するように設計されたコンパクトなフォームファクタを特徴とし、優れた電流およびエネルギー処理能力を発揮し、敏感な電子機器を高電圧過渡現象から保護し、高電圧をフィルタリングするのに最適です。スイッチモード電源、DC ライン上のモーター、電子回路の I/O ライン、誘導スイッチング、リレー、およびその他のアプリケーションによって発生する周波数 EMI/RFI ノイズ。

AVXの 表面実装 TransGuard Automotive シリーズ は、バックツーバック ツェナー ダイオードと同様の非線形の双方向電圧電流 (V-I) 特性を備えた酸化亜鉛ベースのセラミック半導体デバイスで構成されています。 TransGuard バリスタは、単一の小型 SMT パッケージで双方向過電圧保護と EMI/RFI 減衰を提供するだけでなく、高電流およびエネルギー処理能力、ESD ストライクに対する 1nS 未満の応答時間、複数ストライク能力、高い信頼性性能、高いエネルギー吸収/負荷ダンプ。 AEC-Q200 に準拠したこのシリーズは、内燃機関およびハイブリッド電気エンジンを搭載した商用車および乗用車での使用に最適です。

AVX の CapGuard Automotive および TransGuard Automotive シリーズ バリスタの新しい SPICE モデルは、テキストベースの SPICE シミュレータと互換性があり、以下から無料でダウンロードできます。 AVX のデザイン ツール ページ.

AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。