幅広い無線アプリケーションとの互換性のために 1,308 ~ 4,320MHz にわたる 0805 つの周波数帯域で利用可能な新しい BP シリーズ多層 ITF バンドパス フィルターは、超小型の薄型 XNUMX ケースで優れた高周波性能を実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2018 月 XNUMX 日) — AVX株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、新しい 0805 ケース BP シリーズ多層集積薄膜 (ITF) バンドパス フィルターを発表しました。このシリーズは、移動通信システム、衛星テレビ受信機、GPS、車両位置特定システム、無線 LAN などの幅広い高周波無線アプリケーションとの幅広い互換性を実現するように設計されており、1,308MHz ~ 4,320MHz の 50 つの周波数帯域で利用可能です。特性インピーダンスは 5Ω、連続電力は 40W、動作温度は -85°C ~ +2.03°C と定格されています。新しい表面実装バンドパス フィルターは、低い挿入損失とシャープなロールオフを示し、わずか 1.55mm x 0.8mm x 0.1mm (±XNUMXmm) の超小型薄型ケースで優れた高周波性能を実現します。堅牢な構造でテープとリールにパッケージ化されており、信頼性の高い自動組み立てが可能です。
「当社の新しい高性能統合型薄膜バンドパス フィルタは、次世代ワイヤレス エレクトロニクスのベースとなる、より小型で混雑した PCB 向けに特に設計された超小型 0805 チップ サイズで、ワイヤレス システム エンジニアに最高のパフォーマンスと品質を提供します。」 AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガー氏は次のように述べています。 「最初のリリースは好評で、この高性能フィルターの範囲を 1 ~ 5GHz の範囲をカバーするように拡張する計画がすでに進行中です。」
新しい超小型 BP0805 シリーズ ITF バンドパス フィルタは、1,308 つの周波数帯域で使用するように設計された 1,220 つの周波数値で利用可能です。 1,420 ~ 1,457MHz の場合は 1,447MHz。 1,467 ~ 1,795MHz の場合は 1,785MHz。 1,805 ~ 2,160MHz の場合は 1,960MHz、2,360 ~ 4,320MHz の場合は 4120MHz。これらは、リフロー、ウェーブ、気相、および手動はんだ付け技術と互換性のあるニッケル/鉛フリーはんだコーティング (Sn4520) 端子を備えており、RoHS に準拠しており、電気パラメータと視覚的および機械的特性の両方について 100% テストされています。
AVX の新しい 0805 ケース BP シリーズ多層 ITF バンドパス フィルターの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。すぐにご利用いただける場合は、次のサイトをご覧ください。 Digi-KeyElectronics と Mouser Electronics。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。