新しい BP シリーズ MLO® バンドパス フィルタは、0.556 mm 未満の超薄型を特徴とし、18 ~ 620 MHz にわたる 5,930 の通過帯域をサポートし、低い挿入損失、高い帯域外除去、急峻な特性を備えた優れた周波数応答を示します。ロールオフ
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (3 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、AVX の特許取得済みで実証済みの多層有機 (MLO®) をベースにした薄型高性能バンドパス フィルターの新シリーズをリリースしました。高密度相互接続技術。新しい BP シリーズ MLO バンドパス フィルタには、ほとんどの有機 PCB 材料に適合する拡張性を備えた高誘電率および低損失の材料が組み込まれており、標準的なシリコンおよびセラミック デバイスよりも信頼性が向上しており、0.556 mm 未満の超低プロファイルが特徴です。 18 ~ 620MHz にわたる 5,930 のパスバンドをサポートします。このシリーズはまた、低い挿入損失 (1.57 ~ 2.41dB 標準)、低い寄生成分、50Ω インピーダンス、帯域外周波数の優れた除去、良好な放熱特性を示し、1W の連続 RF 電力定格を備えているため、用途に最適です。無線通信システム、軍用および緊急時対応無線、UAV、基地局、フェムトセル、マイクロセル、無線アクセス ポイントおよび端末、計測機器など、幅広い無線アプリケーションで使用されます。
新しい BP シリーズ MLO バンドパス フィルタを使用すると、RF 設計エンジニアは、LTCC 製品を使用する設計よりも低い帯域内挿入損失、より急峻なロールオフによる優れた帯域外減衰、および優れた放熱を実現できます。 MLO フィルタは、インダクタとコンデンサを小型の薄型パッケージに統合しているため、個別のコンデンサやインダクタを使用してフィルタを構築する必要がありません。これにより、性能と信頼性が向上し、必要な基板配置スペースが削減され、個別のコンデンサやインダクタを使用した調整の必要がなくなりました。 BP シリーズ フィルタは、MLO テクノロジーの部品間およびロット間の高い再現性と、温度変化による性能変動の影響を受けにくい材料の恩恵も受けており、より小型でより高機能なワイヤレスを実現するために必要な、一貫して予測可能な性能を提供できます。 RF 設計を簡素化し、設計サイクル タイムを短縮します。
新しい BP シリーズ MLO バンドパス フィルタは現在、3416、4617、5021 の 55 つのケース サイズで提供されており、リフロー、ウェーブはんだ付け、気相法、および手動などの自動はんだ付け技術と互換性のある金端子が付属しています。このシリーズは、-85°C ~ +100°C の範囲の動作温度で定格されており、電気パラメータについて 16% テストされており、RoHS 準拠および鉛フリー互換性の両方を備えており、テープ アンド リールまたはワッフル パッケージで出荷できます。このシリーズの納期は現在 XNUMX 週間です。
現在市場で入手可能な中で最も薄い高性能バンドパスである AVX の新しい BP シリーズ MLO バンドパス フィルターの詳細については、下の製品ボタンにアクセスして、製品データシート、関連カタログ、および部品番号情報にアクセスしてください。すぐに入手できる場合は、Digi-Key Electronics および Mouser Electronics にアクセスしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。