AVX の新しい電線対電線コネクタは、産業用電子機器の設計において大幅なコストとスペースの節約を実現します

サウスカロライナ州ファウンテンイン (5 年 2016 月 9286 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、広範囲で大幅なコストとスペースの節約を実現する 200 つの新しいシリーズの電線対電線 (WTW) コネクタをリリースしました。産業用エレクトロニクス設計の革新: 新しい 9286-250 シリーズの縮小型スルーワイヤ コネクタと 9286-18 の縮小型ジャンクション ボックス コネクタ。 AVX の業界で実証済みのポケホーム ディスクリート WTW コネクタの 24 ファミリへのこれらの最新製品は、XNUMX ~ XNUMXAWG の単線およびより線ゲージに対して最大のワイヤ保持力を提供できる機械的特性を備えたアクティブ ステンレス鋼スプリング コンタクトを備えています。これらの高ばね力のステンレス鋼コンタクトは、単純なストリップアンドポークホームワイヤ挿入とツイストアンドプル抽出に対応でき、これは現場での設置に特に有益であり、また、従来の XNUMX つのプッシュボタン作動機構を効果的に置き換えることもできます。ピースのプラグアンドソケット WTW コネクタはワイヤの挿入と取り外しに必要なため、スマート グリッド メーター、ブレーカー、パネルなどの一連の産業用電力および信号アプリケーションで大幅なコスト削減が可能になります。 SSL 設備、看板、街灯。商業ビル制御、セキュリティおよび火災センサー。モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプなどの産業機械制御。

「電線対電線コネクタは、長年にわたり産業市場の主力であり続けています」と AVX のコネクタ製品マネージャーの Tom Anderson 氏は述べています。 「しかし、これまでは、ディスクリート ワイヤを接続するには、通常、圧着ワイヤやポーク ワイヤ終端が必要でした。これは、プラグ接続性とラッチの点では効果的ですが、サイズとコストの点で法外な場合が多く、特に 9286 つだけ必要なアプリケーションや、製品の耐用期間中に XNUMX 本のワイヤを交換する必要があります。そこで、大幅なコストとスペースの節約に加えて、強化された強度、柔軟性、多用途性を提供することで、広範な産業市場におけるこのギャップを埋めるために、新しい XNUMX ファミリのポークホーム削減スルーワイヤおよびジャンクション ボックス コネクタを設計しました。」

新しい 9286 ポケホーム WTW コネクタはどちらも 300VAC 定格で、動作温度は -40°C ~ +130°C で、高さはわずか 4mm、長さはわずか 16mm です。 9286 ~ 200 極で利用可能な 8-24 シリーズ縮小スルーワイヤ コネクタは、幅が 3mm ~ 24mm で、5A (22AWG)、20A (8 および 18AWG)、および 9286A (250AWG) の 8 つの電流定格があります。 16 ~ 3 極で利用可能な 24-7 縮小ジャンクション ボックス コネクタの幅は 22mm ~ 8mm で、電流定格は 20A (9AWG)、18A (46AWG)、94A (0AWG)、および 1,000A (8AWG) の 9 つです。どちらのシリーズも、ガラス入りナイロン XNUMX 絶縁体 (ULXNUMXVXNUMX)、ニッケル上錫めっきを施した銅合金固定接点材料、および XNUMX サイクルの耐久性を備えています。コンポーネントは XNUMX 個入りの袋で出荷され、このシリーズの納期は XNUMX ~ XNUMX 週間です。

AVX の新しい 9286-200 シリーズの縮小型スルーワイヤ コネクタの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら。 AVX の新しい 9286-250 シリーズ縮小ジャンクション ボックス コネクタの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら。これらまたは他の AVX コネクタ製品の詳細については、AVX コネクタ製品マネージャーの Tom Anderson までお問い合わせください。 [メール保護] または 864-228-3421。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.