AVX、幅広いカスタマイズ機能を備えた WBR シリーズ薄膜ワイヤボンド抵抗器を発売

新しい WBR シリーズ トップコンタクト抵抗器は、ハイブリッド、医療、テストと測定、軍事/防衛などの幅広いアプリケーションで超安定で信頼性の高いパフォーマンスを実現するように設計されており、最大 250mW の DC 電力に対応します。 1Ω ~ 4MΩ の抵抗値に加え、その他のカスタマイズ オプションもいくつかあります

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (24 年 2017 月 XNUMX 日) – AVX株式会社受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、新しい WBR シリーズ薄膜ワイヤボンド抵抗器をリリースしました。非常に厳しい寸法公差 (±0202 インチ) で小さな 0.02 (0.02 インチ x 0.003 インチ) のチップ外形にダイシングされた WBR シリーズ上部接触、下部絶縁抵抗器は頑丈に構造されており、最大 250mW の DC 電力定格で、超高出力を実現します。薄型パッケージで安定した高信頼性のパフォーマンスを実現します。このシリーズは、フィルム、基板、終端材料、TCR 値、抵抗許容差に加えて、1Ω ~ 4MΩ のカスタマイズ可能な抵抗値と、それに合わせたチップ マーキングも提供します。 WBR シリーズ抵抗器は、安定した熱圧着、エポキシ、または超音波接合による取り付けを必要とするアプリケーションで使用するために設計されており、ハイブリッド回路、医療用埋め込み型デバイス、マルチチップ モジュール (MCM)、試験および測定機器、高信頼性マイクロエレクトロニクス、および軍事および防衛用途など。このシリーズは、MIL-STD-202 MTD 106、107、108、および MIL-PRF 55342 に準拠してテストされています。

「当社の新しい WBR シリーズ ワイヤボンド抵抗器は、幅広い抵抗値で利用可能であり、他のいくつかの材料および性能のカスタマイズ オプションを使用して、さまざまな市場にわたるさまざまな正確なアプリケーション仕様を満たすことができる超安定性と信頼性の高いソリューションを提供します」 」と AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガー氏は述べています。 「チップには、簡単に識別できるように固有の値のマーキングも付いています。」

WBR シリーズ ワイヤボンド抵抗器の標準設計と材料オプションには、シリコンまたはガラス基板材料を備えた 0202 チップ、シリコン クロム (SiCr) または窒化タンタル (TaN) フィルム、および接合可能な金またはアルミニウム終端が含まれます。標準性能オプションには、1Ω ~ 4MΩ の範囲の抵抗値、25 つの TCR 値: ± 50、±100、±150、および ±5ppm/°C、および 1 つの許容値: 0.5%、0.1%、XNUMX%、および XNUMX% が含まれます。ただし、これらの標準製品はすべて、個々のアプリケーション要件に合わせてカスタマイズできます。

シリーズの動作温度範囲は -55°C ~ +125°C、定格電圧は 125VDC (最大)、部品はワッフル パックで出荷されます。このシリーズのリードタイムは現在 XNUMX 週間です。

AVX の WBR シリーズ薄膜ワイヤボンド抵抗器の詳細については、下のボタンをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。