サウスカロライナ州ファウンテンイン (2 年 2016 月 5 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しいシリーズのスーパーキャパシタ モジュールをリリースしました。新しい SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュールは、直列接続された円筒形電気化学二重層スーパーキャパシタで構成され、現在 5.4 つの電圧定格 (0.47V および 7.5V) で利用可能であり、次のような最適なパルス電力処理特性を示します。 高静電容量値 (20F) – 4F ±300% 許容誤差)、低 ESR (1,000KHz で 2mΩ – 1,000mΩ)、低リーク (1µA – 5.6µA)、高エネルギー密度 (50,000 ~ XNUMXWh/kg)、および長寿命性能 (XNUMX+ サイクル) 。信頼性の高いホールドアップ、エネルギーハーベスティング、およびパルス電源ソリューションを提供するように設計された SCM シリーズ モジュールは、単独で使用することも、一次バッテリまたは二次バッテリと組み合わせて使用することもでき、以下のようなアプリケーションでバックアップ時間の延長、バッテリ寿命の延長、瞬間的なパルス電力を提供します。電源装置 (UPS)、ワイヤレス アラーム、リモート メーター、グローバル システム モバイル (GSM) およびガルバニック スキン レスポンス (GSR) 送信、カメラ フラッシュ システム、スキャナー、玩具、ゲームなどです。
「当社の新しい SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュールは、非常に競争力のある価格で競合製品を大幅に上回る最適なパルス電力処理特性を提供します」と AVX の特殊キャパシタのワールドワイド ビジネス マネージャーであるショーン ハンセンは述べています。
SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュールは、40 ~ 65V バランスで -5.0 ~ +5.4 °C の範囲の動作温度で使用するように定格されています。または、セルあたり 3.9 ~ 4.6 V に電圧ディレーティングされた場合は -40 ~ +85 °C の範囲で使用するように定格されています。 ℃のバランスがとれています。アンバランスオプションも利用可能です。このシリーズは、垂直または水平のラジアルリードを備えた長さ14mm~24mmのプラスチックまたはシュリンクラップケースにパッケージされており、適切な予防措置が講じられている限り、手動、リフロー、ウェーブはんだ付けに対応しており、鉛フリーとRoHSの両方に対応しています。コンプライアンス対応。すべての SCM シリーズ部品は、ライフサイクル、高温負荷寿命、温度と湿度の特性、および耐振動性についてテストおよび認定されており、バルクパッケージで出荷されます。このシリーズの現在のリードタイムは XNUMX ~ XNUMX 週間で、ご要望に応じてカスタム モジュールをご利用いただけます。
AVX の新しい SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュールの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシートにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.