サウスカロライナ州ファウンテンイン (26 年 2016 月 0.4 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、クラス最高の性能を備えた薄型ローパス フィルターの新シリーズをリリースしました。 AVX の特許取得済みで実証済みの多層有機 (MLO®) 高密度相互接続技術に基づいた新しい LP シリーズ MLO ローパス フィルターは、高誘電率と低損失材料の組み合わせを利用して、次のような多層積層型受動デバイスの製造を可能にします。高い体積効率、高いQ、優れた電気的性能を備えたインダクタとコンデンサ。広い周波数範囲 (6.5GHz – 0.55GHz) といくつかの無線規格の両方をサポートするように設計された LP シリーズ ローパス フィルターは、高さ 1.3mm の超低プロファイルを特徴とし、優れた分離、低挿入損失 (≤50dB)、低寄生、インピーダンスが XNUMXΩ であるため、モバイル通信デバイス、全地球測位システム (GPS)、車両位置システム、無線 LAN、衛星受信機、計測器などのさまざまな無線アプリケーションでの使用に最適です。
「当社の新しい LP シリーズ MLO ローパス フィルターのようなパッシブは、より小型でより高性能なワイヤレス エレクトロニクスに対する持続的な市場の需要を満たすための重要な実現テクノロジーをワイヤレス設計エンジニアに提供します」と AVX の主席テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガーは述べています。 「LP シリーズ フィルタを使用すると、設計者は同等の LTCC 製品よりも低い挿入損失、より優れた減衰、より優れた放熱を実現できます。」
ほとんどの有機 PCB 材料に拡張適合するランド グリッド アレイ表面実装パッケージを特徴とする AVX の新しい LP シリーズ MLO ローパス フィルタは、低温同時焼成セラミック (LTCC) デバイスを含む標準的なシリコンおよびセラミック デバイスよりも信頼性の向上も実現します。これは、多層スタックされた受動素子の実現にも使用できます。
RoHS 準拠および鉛フリー互換の LP シリーズ フィルターは現在、さまざまな長さ (6.57mm、7.38mm、8.67mm、および 10.19mm、±0.10mm) と固定の幅と高さ (3.97mm および 0.55mm、それぞれ±0.10mm)、リフロー、ウェーブはんだ付け、気相法、手動などの自動はんだ付け技術と互換性のある金端子が付属しています。このシリーズは、-55°C ~ +85°C の範囲の動作温度に定格されており、電気パラメータについて 100% テストされており、ワッフルまたはバルク包装で出荷できます。このシリーズのリードタイムは現在 12 週間です。
クラス最高のパフォーマンスを備えた AVX の新しい LP シリーズ MLO ローパス フィルターの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシート、関連カタログ、部品番号情報にアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.