サウスカロライナ州ファウンテンイン(31 年 2016 月 2.7 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、円筒形の電気化学二重層スーパーキャパシタの新シリーズをリリースしました。定格電圧 1V、高静電容量値(3,000F – 0.16F)、低 ESR(200KHz で 1,000mΩ – 6mΩ)、低リーク(5,800µA – 1.2µA)、高エネルギー密度(5.6 ~ 50,000Wh/kg)、長寿命性能(6.3 サイクル以上)を提供する新しい SCC シリーズ スーパーキャパシタは、優れたパルス電力処理特性を示し、単独でも、一次電池または二次電池と組み合わせても使用でき、必要に応じてバックアップ時間の延長、電池寿命の延長、瞬時のパルス電力供給が可能です。 SCC シリーズは、直径 60mm ~ 12mm、ケース長 165mm ~ 1mm、ラジアル、はんだピン、または円筒形のリード線を備えた幅広いケース サイズで提供され、業界最小の 2.7F/XNUMXV スーパーキャパシタを市場に投入し、無停電電源装置 (UPS)、ワイヤレス アラーム、リモート メーター、グローバル システム モバイル (GSM) およびガルバニック皮膚反応 (GSR) 送信、カメラ フラッシュ システム、スキャナー、玩具、ゲームなどの産業用および消費者向けアプリケーションに最適なホールドアップ、エネルギー ハーベスティング、およびパルス電源ソリューションを提供します。
「当社の新しいSCCシリーズ スーパーキャパシタは、最適なパルス電力処理特性を提供し、コスト競争力を維持しながら競合製品を大幅に上回るスーパーキャパシタを、幅広い産業および民生用デバイス エンジニアに提供するために特別に設計されました」と、AVXの特殊キャパシタ担当ワールドワイド ビジネス マネージャーであるショーン ハンセンは述べています。
SCC シリーズのスーパーキャパシタは、-40°C ~ +65°C (または、セルあたり 2.3V に電圧を下げて -40°C ~ +85°C) の動作温度で使用できるように定格化されており、適切な予防措置が講じられている限り、手作業、リフロー、ウェーブはんだ付けに対応しており、鉛フリー対応および RoHS 準拠の両方に対応しています。このシリーズのすべての部品は、ライフサイクル、高温負荷寿命、温度および湿度特性、および振動耐性についてテストされ、認定されており、バルク パッケージで出荷されます。このシリーズの現在のリード タイムは XNUMX ~ XNUMX 週間です。
AVXの新しいSCCシリーズの円筒型電気化学二層スーパーキャパシタの詳細については、こちらをご覧ください。 こちら 製品データシートにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.