AVX、超小型 750 ケース入りの新しい 0805 MHz 高性能ローパス統合薄膜フィルターをリリース

サウスカロライナ州ファウンテンイン(6 年 2016 月 750 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、0805MHz 746 高性能ローパス集積薄膜 (ITF) SMD フィルタを新たにリリースしました。このフィルタは、モバイル通信システム、マイクロセルおよびピコセル基地局、衛星テレビ受信機、全地球測位システム (GPS)、車両位置システム、ワイヤレス大エリア ネットワーク (LAN) など、756MHz ~ 750MHz の高周波ワイヤレス アプリケーションで、低い挿入損失と極めて急峻なロールオフを実現します。薄膜多層技術に基づく新しい 0805MHz LP シリーズ フィルタは、優れた高周波性能を発揮し、信頼性の高い自動組み立てのための頑丈な構造を備えた超小型 XNUMX チップ サイズを特徴としています。

「ワイヤレス システム エンジニアは、市場が求めるより小型でスリムで機能的な設計を実現するために、当社の 0805 LP シリーズ フィルタなどの高度な電子部品に依存しています」と AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニアである Larry Eisenberger 氏は述べています。「当社の新しい 750MHz 高性能ローパス ITF フィルタは、次世代ワイヤレス エレクトロニクスを実現するより小型で高密度の PCB 向けに特別に設計された超小型 0805 チップ サイズで最高のパフォーマンスと最高品質をエンジニアに提供します。」

わずか 2.03mm x 1.55mm x 1.02mm (長さ x 幅 x 高さ ±0.10mm) の新しい薄型ローパス 750MHz フィルタは、連続電力 4W、動作温度および保管温度範囲 -40°C ~ +85°C の定格です。50Ω の特性インピーダンスと、自動はんだ付け技術 (リフロー、ウェーブはんだ付け、気相、および手動) と互換性のあるニッケル/鉛フリーはんだ (Sn100) コーティング端子を備えた RoHS 準拠の LP シリーズ フィルタは、電気パラメータと外観および機械特性の両方について 100% テスト済みで、テープとリールで出荷されます。

AVXの新しいLPシリーズ750MHz 0805高性能ローパスITFフィルタの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 こちら 製品データシート、関連カタログ、部品番号情報、モデリング ソフトウェアにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.