サウスカロライナ州ファウンテンイン (10 年 2016 月 9155 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、特にプラグイン可能な電子機器の接点へのエンドユーザーの損傷を防ぐように設計された薄型バッテリー コネクタの新シリーズをリリースしました。ベースユニットと垂直に嵌合するモジュール。新しい 800-2 シリーズ垂直嵌合 5,000mm ピッチ バッテリ コネクタは、独自のコンタクト形状に加えて、XNUMX 回を超える嵌合サイクルでも優れた電気的および機械的性能を実現する、非常に堅牢で信頼性の高い金メッキ ベリリウム銅 (BeCu) コンタクトを備えています。モジュールまたは嵌合コネクタを所定の位置に垂直に押し込むときに、きれいかつ簡単にたわむように設計されています。
9155-800 シリーズの独自のコンタクト形状により、プラグイン可能なモジュール アプリケーションでの完全な垂直係合が可能になり、コンタクト チップにはたわみ時にコンタクトを保護する引っ掛かり防止機能が組み込まれており、プラスチック製の位置決めボスと SMT アンカー タブによって機械的安定性が最大化されます。過酷な条件下でのコネクタの破損。これらの機能と BeCu コンタクトの優れた性能を組み合わせることで、次のような消費者、医療、産業、および過酷な環境のさまざまな用途において、エンドユーザーが不注意でコンタクトを損傷する可能性が効果的に排除されます。ドッキングが必要なハンドヘルドおよびポータブル デバイスクレードル、患者監視装置、ポータブル医療用電子機器、バッテリバックアップを備えたインターネット機器、プラグ可能またはプログラム可能なモジュールを利用する産業用機器などです。
「直角コンタクト形状を備えた従来のバッテリー コネクタでは、プラグ可能モジュールを斜めに挿入し、所定の位置に下に回転させる必要があります」と AVX のコネクタ製品マネージャーの Tom Anderson 氏は述べています。 「一見重要ではないように見えますが、これらのコネクタを正常に嵌合するために必要な追加の手順により、嵌合ミスの可能性が半減します。そのため、バッテリー充電や他の同様の用途での露出した接点は嵌合ミスによって損傷する可能性があるため、追加の位置合わせなしで垂直に嵌合し、コンパクトで電気的に十分な柔軟性を備えた新しい 9155-800 シリーズ バッテリー コネクタを設計しました。改良されたコネクタ ソリューションにより、幅広い電子デバイスに対応します。」
信号回路と電源回路の両方と互換性のある 9155-800 シリーズ垂直嵌合、2mm ピッチ バッテリ コネクタは 125 ~ 1.5 極で利用可能で、定格は 2VAC です。ポジションの数に応じて 40A または 125A (それぞれ 46 と 94、または 0 ~ 0.4)。動作温度は-0.8°C ~ +1,000°C です。 RoHS 準拠のシリーズは、黒色のガラス繊維入りナイロン 330 (ULXNUMXVXNUMX) 絶縁体と、XNUMXµm または XNUMXµm のニッケル上金メッキと純錫テールを備えた BeCu 接点を備えています。部品は直径 XNUMXmm のリールで XNUMX 個の数量で出荷され、このシリーズのリードタイムは XNUMX 週間です。
AVX の新しい 9155-800 シリーズ垂直嵌合、2mm ピッチ バッテリー コネクタの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら。これらまたは他の AVX コネクタ製品の詳細については、AVX コネクタ製品マネージャーの Tom Anderson までお問い合わせください。 [メール保護] または 864-228-3421。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.