サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2016 月 2.9 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、低挿入損失と低挿入損失を示す新しい 0805GHz 1.7 高性能ローパス集積薄膜 (ITF) SMD フィルターをリリースしました。移動体通信システム、マイクロセルおよびピコセル基地局、衛星テレビ受信機、全地球測位システム (GPS)、車両位置情報システム、無線広域ネットワークなどの高周波 (2.9GHz ~ 2.9GHz) 無線アプリケーションにおける非常に急激なロールオフ(LAN)。薄膜多層技術に基づいた新しい 0805GHz フィルタは、優れた高周波性能を実現し、超小型 XNUMX チップ サイズと信頼性の高い自動組み立てのための堅牢な構造を備えています。
「ワイヤレス エレクトロニクス エンジニアは、より小型の最終製品を作成するという課題に常に挑戦しており、これらの要件を満たす設計を実現するために高度な電子コンポーネントに依存しています」と AVX の主席テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガーは述べています。 「当社の新しい 2.9GHz 高性能ローパス ITF フィルタは、次世代ワイヤレス エレクトロニクスのベースとなる、より小型で混雑した PCB 向けに特に設計された超小型 0805 チップ サイズで、ワイヤレス システム エンジニアに最高のパフォーマンスと品質を提供します。初期リリースのサンプルは好評で、この高性能フィルターの範囲を 1.8 GHz ~ 3.5 GHz の範囲をカバーするように拡張する計画がすでに進行中です。」
寸法わずか 2.03mm x 1.55mm x 1.02mm (長さ x 幅 x 高さ ±0.10mm) の新しい薄型ローパス 2.9GHz フィルターは、連続出力 4W、動作温度および保管温度の範囲が -40°C ~ + 100℃。 50Ωの特性インピーダンスと、自動はんだ付け技術(リフロー、ウェーブはんだ付け、気相、手動)と互換性のあるニッケル/鉛フリーはんだ(Sn100)コーティングされた終端を備えたRoHS準拠のフィルタは、電気パラメータと視覚的特性の両方について100%テストされています。テープとリールで出荷されます。
AVX の新しい 2.9GHz 0805 高性能ローパス ITF フィルターの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシート、関連カタログ、部品番号情報、モデリング ソフトウェアにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.