AVX、COTS Plus ポリマー固体電解マルチアノード チップ コンデンサの新シリーズを発売

サウスカロライナ州ファウンテンイン(8 年 2016 月 12 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、信頼性の高い新しい TCS シリーズ COTS Plus ポリマー固体電解マルチアノード チップ コンデンサをリリースしました。通信、産業、航空電子機器における要求の厳しい長寿命 DC/DC コンバータ アプリケーション向けに設計された TCS シリーズ コンデンサは、導電性ポリマー電極を備えた並列コンデンサ セグメントを 0.1 つのパッケージにまとめた堅牢な設計が特徴です。頑丈な構造と最適化されたアノード設計および材料を組み合わせた COTS Plus TCS シリーズは、推奨使用条件下で、非常に低い ESR 値(470mΩ)、低いリーク電流(1000CV)、高い体積効率(静電容量定格は 6.3µF ~ 35µF)、高周波静電容量保持、安定したパフォーマンス特性、および従来の SMD 電解コンデンサよりも安全な故障モードを実現します。現在は最大 XNUMXV まで使用可能で、最大 XNUMXV 定格まで開発中です。

COTS Plus仕様に基づいて製造されたTCSシリーズのポリマー固体電解マルチアノードチップコンデンサは、100%加速経年劣化試験を受けており、機械的衝撃と振動に関するMIL-STD-202の認定を受けており、10つのサージ試験オプション(標準、25°Cで10サイクル、-55°Cと+85°Cの両方で0.5サイクル)が用意されています。また、AVXの特許取得済みQプロセス(マーベリックパーツコントロールと統計的スクリーニングおよびプロセスコントロール強化を組み合わせて、顧客による処理でパラメータシフトが発生したり、動作寿命を通じてディスプレイが不安定になる可能性のあるコンポーネントが確実に除去される)も実施されており、TCSシリーズのCOTS Plusコンデンサは、1,000°C、定格電圧、85Ω/Vの直列インピーダンスで0.1時間あたりXNUMX%という向上した基本信頼性を実現しています。

「当社の新しい COTS Plus TCS シリーズ コンデンサは、導電性ポリマー電極をマルチアノード構造に組み合わせた堅牢な製品であり、超低 ESR に加えて、より安定した長寿命性能が求められる、要求の厳しい長寿命アプリケーションに最適です」と、AVX の技術スタッフの Mitch Weaver 氏は述べています。「このシリーズの初期サンプルは非常に好評で、電圧と容量の定格の両方を拡張するための開発に積極的に取り組んでいます。」

TCS シリーズ COTS Plus ポリマー固体電解マルチアノード チップ コンデンサは現在、「E」ケース サイズ (EIA Metric 7343-41)、2.5 つの定格電圧 (4V、6.3V、470V)、および 1000 つの静電容量定格 (20µF および 55µF) で提供されており、許容差は ±125% です。このシリーズの動作温度は -85°C ~ +85°C で、部品は 500°C および定格電圧で 3 時間、最大 260% の相対湿度 (RH) に耐えることができます。TCS シリーズ コンデンサは RoHS 準拠で鉛フリーに対応しており、7°C で 13 倍のリフローに対応し、はんだ付けまたは錫メッキの端子が用意されており、自動 SMT 配置用に 12 インチまたは XNUMX インチのリールで出荷されます。このシリーズの現在のリード タイムは XNUMX 週間です。

AVXの新しいTCSシリーズCOTS Plusポリマー固体電解マルチアノードチップコンデンサの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 こちら 製品データシートとカタログ、技術情報と部品番号情報、関連技術論文、SPICEモデルとモデリングソフトウェアにアクセスするには、 お問い合わせ.