サウスカロライナ州ファウンテンイン(4 年 2016 月 7 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、米国航空宇宙局(NASA)の S-311-P-838 仕様に基づき、航空宇宙設計および米国軍事用途で使用される宇宙レベルのベース メタル電極(BME)X7R 誘電体多層セラミック コンデンサ(MLCC)の認定サプライヤーとして認められた最初の、そして現時点で唯一の企業です。この仕様は、飛行中に使用されるアセンブリに必要な処理検証および検査に加えて、高信頼性宇宙用途向けの高信頼性セラミック誘電体多層ベース メタル電極固定値チップ コンデンサの要件を定義します。数年にわたる徹底的なテストと、数か月に及ぶ綿密な認定データのレビューを経て、AVX の宇宙レベル BME X0603R MLCC の全製品群 (ケース サイズ 1812 ~ 2.2、静電容量値 8.2nF ~ 16μF、定格 100V ~ XNUMXV) が、宇宙および衛星通信、発射装置、軍事防衛および兵器システム、レーダー システムのスイッチ モード電源 (SMPS) の I/O フィルタリングやバルク ストレージなどのアプリケーション向けの承認済み電子部品として NASA Web サイトに掲載されました。
AVX の宇宙レベル BME MLCC は、長年にわたり世界の航空宇宙産業の標準となっている貴金属電極 (PME) MLCC よりも優れた静電容量電圧 (CV) 機能を備えており、宇宙産業で求められる極めて信頼性の高いパフォーマンスを提供すると同時に、大幅に小型化されたケース サイズでより高い静電容量値を実現し、基板スペース、重量、部品数の革命的な削減を可能にし、打ち上げコストの削減に直接つながります。AVX の宇宙レベル BME X7R MLCC は Flexiterm® 端子を備えており、特に大型ケース サイズでは、標準端子よりも基板の屈曲性を高めることで、機械的ストレスに対する耐性が大幅に向上しています。 S-100-P-311仕様に準拠した838%超音波検査を含むMIL-SPEC規格と方法を使用してテストされた、NASAの新たな承認シリーズは、0603から1812までの16つのケースサイズで提供され、定格は100~2.2V、容量は8.2nF~5μFで、静電容量許容差は10種類(±20%、±XNUMX%、±XNUMX%)です。
「NASA ゴダード宇宙飛行センター (GSFC) S-311 仕様に基づく長年にわたる徹底的なテストと、昨年の夏から進行中の膨大な認定データの極めて綿密なレビューを経て、AVX はついに、米国の軍事および航空宇宙用途での使用を目的とした BME X7R MLCC の供給を認可された最初で唯一のメーカーとなりました」と AVX の製品マーケティング マネージャー、マイケル コンウェイは述べています。「当社の表面実装 BME コンデンサの高 CV 機能により、重量が軽く部品点数が少ない小型 PCB の使用が可能になり、航空宇宙設計者の、ミッションクリティカルなピーク性能を発揮できる小型軽量部品の要求に効果的に応えることができます。」
AVX のケースサイズ 7 ~ 0603 の宇宙レベル BME X1812R MLCC は、欧州宇宙アプリケーションでの使用が承認された最初のコンデンサでもあり、欧州宇宙部品調整機構 (ESCC) の 3009/041 仕様の基準に基づいて、欧州宇宙協会 (ESA) の認定部品リスト (QPL) に掲載されています。
このシリーズは標準リードタイムで出荷され、各生産ロットにはコンプライアンス証明書 (C of C)、破壊的物理分析 (DPA)、および概要データ パッケージが付属しています。
AVXのNASA認定宇宙レベルBME X7R MLCCの詳細については、こちらをご覧ください。 こちら 製品データシート、欧州宇宙機関およびCECCセラミックコンデンサ製品カタログ、および部品番号情報にアクセスするには、こちらをクリックしてください。NASAのS-311-P-838仕様の詳細については、こちらをご覧ください。 https://nepp.nasa.gov。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.