AVX が新しい高性能ローパス統合薄膜フィルターを拡張

新しい LP シリーズ フィルタは、低い挿入損失と非常に鋭いロールオフを示し、移動通信システム、衛星 TV 受信機、GPS、車両位置情報システム、無線 LAN などの無線アプリケーションで優れた高周波性能を実現します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (21 年 2017 月 1800 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しい 1900、2400、2900、3500、4000、および 0805 MHz 0805 高性能、ローパス統合薄膜 ( ITF) SMD フィルタは、移動体通信システム、マイクロセルおよびピコセル基地局、衛星 TV 受信機、全地球測位システム (GPS)、車両位置システム、大型ワイヤレスなどの高周波ワイヤレス アプリケーションで低い挿入損失と非常に急峻なロールオフを示します。エリアネットワーク (LAN)。薄膜多層技術に基づいた新しい LP シリーズ フィルタは、優れた高周波性能を実現し、超小型 XNUMX チップ サイズと信頼性の高い自動組み立てのための堅牢な構造を備えています。

AVX の主席テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガー氏は次のように述べています。「ワイヤレス システム エンジニアは、市場が求める小型、スリム、より機能的な設計を実現するために、当社の 0805 LP シリーズ フィルターなどの高度な電子コンポーネントを利用しています。」 「当社の新しい高性能ローパス ITF フィルタは、次世代ワイヤレス エレクトロニクスを可能にする小型で混雑した PCB 向けに特別に設計された超小型 0805 チップ サイズで、エンジニアに最高のパフォーマンスと最高の品質を提供します。」

寸法わずか 2.03mm x 1.55mm x 1.02mm (長さ x 幅 x 高さ ±0.10mm) の新しい薄型ローパス フィルターは、連続出力 8W、動作温度および保管温度の範囲は -40°C ~ +85°です。 C. 50Ωの特性インピーダンスと、自動はんだ付け技術(リフロー、ウェーブはんだ付け、気相、手動)と互換性のあるニッケル/鉛フリーはんだ(Sn100)コーティングされた終端を備えたRoHS準拠のLPシリーズフィルタは、電気パラメータと視覚的特性と機械的特性の両方を備えており、テープとリールで出荷されます。

AVX の新しい LP シリーズ 0805 高性能ローパス ITF フィルターの詳細については、下のボタンをクリックして製品データシート、関連カタログ、部品番号情報、およびモデリング ソフトウェアにアクセスしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。