サウスカロライナ州ファウンテンイン (7 年 2016 月 7361 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、すでに体積あたり最高のエネルギーを供給する導電性ポリマー電極を備えた J-CAP™ シリーズ導電性ポリマー コンデンサを拡張しました。新しいケース サイズが追加され、いくつかのエネルギー定格が改善された、市場で入手可能なすべての SMT コンデンサの (ジュール/cc)。高さ 15 mm の大型 1.5-38.8 ケースで入手可能になり、薄型 SMD 設計で業界をリードする最大 50 mJ を供給できる J-CAP シリーズ コンデンサは、それぞれ導電性ポリマー電極を備えており、推奨される使用条件下での良性故障モードと、小型で薄型のケース サイズでの高い体積効率と、効率的で高密度の PCB レイアウトのための密接な配置の両方を可能にするアンダータブ終端。これらの特性と、シリーズの高エネルギー、低 ESR (300kHz で 100 ~ 0.1mΩ)、および低 DCL (XNUMXCV) を組み合わせた J-CAP コンデンサは、コンパクトでコスト効率の高い高エネルギー ソリューションを実現し、バックアップ電源アプリケーションに最適です。バッテリ駆動のポータブル機器、産業用アラームに加え、マルチレベル セル (MLC)、シングルレベル セル (SLC)、エンタープライズ フラッシュ ドライブ (EFD)、および PCI Express (PCIe) ドライブを含む要求の厳しいソリッド ステート ドライブ (SSD) 、スマートパワーメーター、その他のモバイルデバイス。
「SSD 設計者のフットプリントへの懸念と、特にスモール フォーム ファクター SSD の高エネルギー要件に応えてリリースされた J-CAP シリーズの新しい 7361-15 ケース サイズは、1.5-7361 ケースに代わる薄型 (20mm) の代替品となります。同じ最大設置面積と新しいエネルギー定格を備えています」と AVX の製品マーケティング マネージャー、アレン マイヤー氏は述べています。 「さらに、J-Cap シリーズのエネルギー定格は 38.8mJ まで拡張され、このシリーズが高く評価されている最高の体積効率がさらに向上しました。」
新たに拡張された最大エネルギー定格を備えた 3528 つのケース サイズで利用可能になりました - EIA メトリック 10-4.7 (AVX「L」ケース、最大 3528mJ)、12-4.7 (「T」、最大 7343mJ)、15-18.2 (「X、 ”最大7361mJ)、15-3(”19.6”、最大7361mJ)、および20-4(”38.8”、最大4.7mJ) — J-CAPシリーズ導電性高分子固体電解コンデンサは現在、1,500μFから最大20μFまでの静電容量値を備えています。 55μF、±105%の静電容量許容差。このシリーズは、-3°C ~ +260°C の動作温度で定格され、6.3°C での 16x リフロー互換性があり、現在、25V、35V、10V、および 16V の 20 つの電圧定格でも入手可能です。一般的なディレーティングは、20V 以下では XNUMX%、XNUMXV 以上では XNUMX% です。
RoHS 準拠および鉛フリー互換の J-CAP シリーズ コンデンサは、純粋な錫メッキ端子を備えており、7 インチ リールで出荷されます。このシリーズのリードタイムは 12 週間です。
AVX の導電性ポリマー電極を備えた J-CAP シリーズ固体電解チップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品のデータシートとカタログ、関連する技術文書、モデリング ソフトウェア、製品の安全性、パッケージング、部品番号、アプリケーション、サンプルに関する情報にアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.