サウスカロライナ州ファウンテンイン(12 年 2016 月 202 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、新しいケース サイズ、静電容量値、および定格電圧、より高い最大動作温度、湿度の高い環境での性能強化、MIL-STD-XNUMX 機械的衝撃および振動認定、および信頼性の向上により、TCR シリーズのプロフェッショナル向け導電性ポリマー チップ コンデンサを拡張およびアップグレードしました。最高の安定性のために材料、構造、および処理が最適化された AVX の堅牢な導電性ポリマー電極技術に基づく TCR シリーズのコンデンサは、通信、産業、および航空電子工学の業界全体で DC/DC コンバータ アプリケーションで信頼性の高い長寿命のパフォーマンスを提供し、推奨される使用条件下では、従来の SMD 電解コンデンサよりも良性の故障モードを示します。
「当社の新しく改良されたTCRシリーズの導電性ポリマーチップコンデンサは、低ESRと高い信頼性が求められる過酷な環境アプリケーションでの長期使用に特化して設計された、さらに優れた幅広い堅牢なデバイスを設計エンジニアに提供します」とAVXの技術スタッフであるミッチ・ウィーバー氏は語っています。
TCRシリーズのプロフェッショナル向け導電性ポリマーコンデンサは、EIA Metrics 3528-21、7343-31、7343-20の3528つのケースサイズで提供されており、別のケース(12-4)も現在開発中です。定格電圧は50V~105Vに拡張され、定格電圧は最大220°C、静電容量値は最大20µFです。このシリーズの最大動作温度は55度上昇し、許容範囲は-125°C~+85°Cに拡張され、湿度定格は定格電圧で85時間、120°C/500%RHから1,000時間または0.1時間に向上しました。このシリーズの標準DCLは0.05CVですが、選択されたコードでは40CVまでの値が利用できるようになりました。ESR値は70mΩ~XNUMXmΩです。
AVX の特許取得済み Q プロセスでは、マーベリック部品管理と統計的スクリーニングおよびプロセス管理強化を組み合わせて、顧客による処理中にパラメータ シフトが発生したり、動作寿命中に表示が不安定になる可能性のあるコンポーネントを確実に除去します。また、TCR シリーズ コンデンサは、0.5°C および定格電圧で 1,000 時間あたり 85% という向上した基本信頼性と、0.1Ω/V の直列インピーダンスを備えています。
RoHS 準拠および鉛フリー対応の TCR シリーズ コンデンサは、純錫または錫鉛端子の 7 インチおよび 13 インチのリールで提供され、このシリーズのリード タイムは現在 10 週間です。
AVXのTCRシリーズプロフェッショナルポリマーチップコンデンサの詳細については、 お問い合わせ.