サウスカロライナ州ファウンテンイン (8 年 2016 月 6411 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーであり、南北アメリカおよびヨーロッパにおける京セラ電子デバイスの唯一の認定サプライヤーである AVX Corporation は、2 シリーズ PCI Express® M.2 コネクタを発表しました。京セラコネクタプロダクツ®から。 Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) によって開発された新しい M.6411 仕様と互換性のある XNUMX シリーズ PCI Express コネクタは、XNUMX 枚のカードで高速信号整合性を備えた複数の機能をサポートし、ノートブックの薄型化と軽量化に効果的に貢献します。 Ultrabook™ やタブレット PC などのモバイル コンピューター。
Wi-Fi、Bluetooth®、ソリッド ステート ドライブ (SSD)、全地球航法衛星システム (GNSS)、近距離無線通信 (NFC) 向けの高速かつ高整合性の PCIe Gen 3、USB 3.0、および SATA 3.0 信号伝送をサポートするように設計されています。 )、ワイヤレス ギガビット (WiGig)、および 2G、3G、および 4G ワイヤレス ワイド エリア ネットワーク (WWAN) アプリケーションでは、6411 シリーズ多機能カード コネクタは最大 8 Gbps の信号速度を達成でき、0° からの角度を付けて挿入および取り外しができるため効率が向上します。 PCB に対して 15°まで。
「従来は、Wi-Fi や Bluetooth などの各ワイヤレス アプリケーションの機能を強化するには、個別のモジュールやコネクタが必要でした。しかし、新しい PCI Express M.2 仕様では、複数のモジュールが各キー用に設計された同じスロットを利用できるため、基板スペースが大幅に節約され、設計者が小型、軽量、薄型の接続電子機器に対する要求を満たすのに役立ちます。」 AVX の京セラ コネクタ製品の製品マーケティングおよびシステム マネージャーである Nick Bogovich 氏は次のように述べています。 「さらに、PC に加えて、6411 シリーズ コネクタが提供する省スペース性と信号整合性により、内部コンピュータ ソフトウェアを更新または変更する機能の恩恵を受けるさまざまな自動車、エンジニアリング、製造アプリケーションでの使用が可能になります。カードエッジコネクタに差し込むだけです。」
0.5mm ピッチと 67 個のデュアル ロケーション銅合金ピン コンタクトを備え、それぞれの定格は 0.4A および 50V である 6411 シリーズ PCI Express M.2 コネクタは、12 個のキーイング オプション (A – H および J – M) で利用可能です。さまざまな高さの片面および両面モジュール: 最大実装高さ 1.8 mm の非常に低い M1.8 ミッドプレーン コネクタ、最大高さ 2.3 mm の H2.3 片面コネクタ、および H3.2 ダブル最大高さ 3.2 mm の側面コネクタ。 RoHS 準拠でハロゲンフリーのこのシリーズは、60 回の嵌合サイクルと -40°C ~ +80°C の範囲の動作温度に定格されており、最大 285G の衝撃に耐えることができます。 6411 シリーズ コネクタはテープ アンド リールで 800 個または 1,000 個の数量で出荷され、シリーズのリードタイムは 12 週間です。
Kyocera Connector Products の AVX 6411 シリーズ PCI Express M.2 コネクタの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら。そこでは、製品データシート、京セラコネクタガイド、部品番号情報、 概要、取扱説明書、サンプルのご請求も可能です。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.