AVX が STRIPT™ コネクタを発表

サウスカロライナ州ファウンテンイン(18 年 2016 月 2011 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、革新的なシングル コンタクト テクノロジーの名称を変更しました。XNUMX 年初頭にネイキッド コネクタ テクノロジーとして市場に導入された AVX の幅広い堅牢な絶縁体レス シングル コンタクトは、今後 STRIPT™ コネクタとして販売されます。

STRIPT コネクタは、UL 認定のシングル コンタクトで、プラスチック絶縁体に必要な追加スペースや組み立てコストなしで、完全なコネクタ ソリューションと同じパフォーマンスを提供し、手作業によるはんだ付けと 1 ピースおよび 2 ピース コネクタ ソリューションの間のギャップを効果的に埋めます。AVX が先駆けて開発した独自のボード対ボード (BTB) およびワイヤ対ボード (WTB) シングル コンタクト設計に基づき、高品質のベース コンタクト材料で構築された STRIPT コネクタにより、エンジニアは、さまざまな過酷な商業、産業、医療、輸送、および固体照明アプリケーションで厳しいコスト、パフォーマンス、および堅牢性の仕様を満たすことができます。

「当社は、既存のコネクタ ソリューションの堅牢性、信頼性、および修理可能性を維持しながら、設計を簡素化し、基板スペースを節約するのに役立つ、コスト効率の高い基板対基板およびワイヤ対基板ソリューションを求めるお客様の要望に応えて、STRIPT シングル コンタクト テクノロジを開発しました」と、AVX のコネクタ製品マネージャである Tom Anderson 氏は述べています。「コネクタは、過酷な環境でもプラスチック ハウジングに収める必要はありません。このシリーズは UL の完全承認を受けているため、堅牢性に関しては露出コンタクトは PCB 上の露出はんだパッドと何ら変わりません。この事実と、これらのコンタクトがもたらす即時のコスト削減、同等または向上したパフォーマンス、および基板および/または高さの削減が相まって、お客様から大きな反響を得ています。」

この独自の技術が市場に導入されて以来、競合製品が登場してきましたが、AVX の STRIPT コネクタは明らかに市場のリーダーであり、10,000 つの異なるコンタクト技術 (ガス密閉およびポッティング対応の WTB 絶縁変位コンタクト、水平および垂直のポークホームコンタクト、金メッキの超薄型 BTB 圧縮コンタクト、および XNUMX サイクル寿命のポゴピン BTB コンタクト) に加えて、最も幅広い AWG、ピン数、高さ、電流定格、および構成 (水平、垂直、トップ、逆、スタッキング、およびコプラナー) で利用できます。

STRIPT コネクタは、2014 年および 2013 年の Electronic Design Top 101 コンポーネント リストや 2013 Electronic Products Product of the Year Awards で認められるなど、業界から数々の賞を受賞しており、火災やセキュリティなどの商業ビル制御、スマート グリッド メーター、ブレーカー、パネル、ポータブル商業および産業用ハンドヘルド ターミナル、スキャナー、メーター、モーター、ドライブ、センサー、ソレノイド、ポンプ、ファンなどの機械制御、産業用電子モジュールおよび制御、コンソール、警察、非常用照明、SSL 電球、器具、街灯、標識、患者監視や薬剤分配装置などの医療機器などのアプリケーションに最適です。

AVXのSTRIPTコネクタの詳細については、 こちらその他のお問い合わせは お問い合わせ.