サウスカロライナ州ファウンテンイン (10 年 2016 月 5236 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーであり、南北アメリカおよびヨーロッパにおける京セラ電子デバイスの唯一の認定サプライヤーである AVX Corporation は、京セラ コネクタの 33 シリーズ µSIM メモリ カード コネクタを発表しました。製品。シングル カード バージョンとデュアル カード バージョンの両方で利用可能で、どちらも共通の PCB レイアウトを共有し、同等のコネクタより 16% 多い信号ピン (シングル カードで 5236 個、ダブル カードで 0.7 個) を備えています。3.8 シリーズ コネクタは、シェル ガイド メカニズムを備えており、カードの誤挿入や不要な取り出しを防止し、スマートフォンやタブレット PC などのモバイル電子機器での µSIM カードの安全な動作を可能にします。このシリーズは最小ピッチ XNUMX mm のコンパクトで薄型で、挿入されたカードの存在を検出して全体の消費電力を削減する常閉内部カード スイッチと、使いやすいプッシュプッシュ、スプリング イジェクト機能も備えています。カード排出距離XNUMXmmを確保した機構を採用し、作業性が向上しました。
「消費者が要求し続ける拡張機能を確実に実現するための効果的なソリューションをモバイル エレクトロニクス エンジニアに提供するように設計された当社の 5236 シリーズ µSIM メモリ カード コネクタは、同等のコネクタよりも大幅に多くの信号ピン、シェル ガイドなどのいくつかの付加価値機能を提供します。 AVX の京セラ コネクタ製品の製品マーケティングおよびシステム マネージャーである Nick Bogovich 氏は次のように述べています。
5 シリーズ µSIM カード コネクタは、接点あたり 0.5V/40A の定格と -85°C ~ +5236°C の動作温度を備え、RoHS 準拠、ハロゲンフリーで、3,000 回の嵌合サイクルが保証されています。シングルカードバージョンの寸法は 16.2mm x 14.4mm x 1.30mm (L x W x H)、デュアルカードバージョンの寸法は 17.22mm x 16.28mm x 2.75mm です。
Kyocera Connector Products の AVX 5236 シリーズ µSIM カード コネクタの詳細については、次のサイトを参照してください。 こちら。ここでは、製品データシート、京セラ コネクタ ガイド、部品番号情報、概要にアクセスしたり、サンプルをリクエストしたりできます。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.