サウスカロライナ州ファウンテンイン (22 年 2016 月 26 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、実証済みの二重機能 TransFeed™ および TransFeed Automotive シリーズ バリスタに新しい XNUMXVDC 部品を追加し、シリーズの最高レベルの EMI を拡張しました。 /RFI フィルタリングと双方向 ESD 保護機能は、自動車、電源、コンピュータ、医療機器、スマートフォン、マルチメディア アドオン カード、バーコード スキャナ、リモート端末、トランシーバ、テスト機器など、さらに幅広いアプリケーションに利用できます。
TransFeed および Transfeed Automotive シリーズ多層バリスタ (MLV) は、AVX の堅牢な TransGuard® TVS デバイスの最も有益な電気特性と実績のあるフィードスルー コンデンサの特性を組み合わせた過渡電圧抑制 (TVS) デバイスです。現在市場で入手可能な他の TVS デバイスよりも高速 (<0805ns) の過渡現象に耐え、同等のデバイスよりもはるかに広い周波数範囲にわたって最先端の過電圧回路保護と EMI 減衰を提供し、使用時に大幅な EMI 減衰を実現します。オフ状態。
「汎用 TransFeed バリスタと TransFeed Automotive シリーズ バリスタは両方とも、低並列インダクタンスと組み合わされた優れた双方向 ESD 保護、高 di/dt 環境向けの優れたデカップリング機能、およびデジタル回路の大幅なノイズ低減を提供するため、システム設計者にとって理想的な選択肢となります」過渡電圧とブロードバンド EMI/RFI の懸念があります」と AVX の製品マネージャー Jiri Machanicek は述べています。 「どちらのシリーズも、指紋 ID および磁場回路、マイクロコントローラーおよびインターフェイス I/O ライン、電力調整およびラインコンディショニングのアプリケーションで特に有用であることが証明されており、車載用シリーズは、ドライブバイワイヤアプリケーション、調光などの用途にも適しています。」ミラー回路とLCDダッシュボードドライバー。」
TransFeed および TransFeed Automotive シリーズ MLV は、ZnO バリスタ材料とフィードスルー コンデンサの電極パターンを組み合わせて、フィードスルーのパッケージの利点と ZnO 誘電体の材料の利点を最大化します。この組み合わせにより、並列インダクタンスの減少、直列インダクタンスの増加、ターンオン時間の短縮 (<250ps)、広帯域 EMI 減衰、多重ストライク機能、および (ディスクリート MLV と比較した) 小型サイズなど、標準の ZnO MLV に比べて電気的および物理的な利点がいくつか得られます。およびEMIフィルタ方式)。 200 つのシリーズの測定された応答時間の範囲は 250 ~ XNUMXpSec で、これは現在入手可能な最速のバイポーラ TVS ソリューションの半分以下であり、どちらも高い自己共振周波数で優れた減衰を示し、同等のものよりもはるかに平坦なロールオフ特性を示します。その結果、より広い周波数スペクトルにわたって EMI フィルタリングが行われます。
-55°C ~ +125°C の動作温度での使用が定格されており、TransFeed および TransFeed Automotive シリーズのバリスタの現在の定格は、動作電圧 5.6VDC ~ 26VDC、クランプ電圧 18V ~ 60V、エネルギー 0.05J ~ 0.3J、電流 20A ~ 120A、電流 500mA ~ 1Aのフィードスルー電流、0.15Ω~0.25ΩのDC抵抗。どちらのシリーズも、Ni バリア/0805% Sn 終端を備えた 100 ケースで入手可能で、優れたはんだ付け性を示し、テープ アンド リールで 1,000 ~ 10,000 個の数量で出荷されます。 TransFeed Automotive シリーズは AEC-Q200 の認定を受けており、汎用 MLV と車載シリーズ MLV は両方とも RoHS に準拠しています。このシリーズのリードタイムは 14 週間です。
AVX の汎用 TransFeed シリーズ MLV の詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら。 AVX の TransFeed Automotive シリーズ MLV の詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.