サウスカロライナ州ファウンテンイン (31 年 2016 月 125 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、高温環境下でスーパーキャパシタの CV 値を達成するアキシャルリード付きハーメチックシール湿式電解タンタルキャパシタの新シリーズをリリースしました。 10,000℃。 高 CV タンタル粉末と確立された湿式タンタル設計を利用した TWD 高温マックス キャップ (HTMC) シリーズ コンデンサは、優れた電気的および機械的安定性を実現し、85°C、定格電圧で最大 25 時間の長い動作寿命を実現します。 新しい TWD HTMC シリーズ コンデンサは、50mF ~ 55mF の極めて高い静電容量値と -125°C ~ +XNUMX°C の広い動作温度範囲を組み合わせることで耐久性が向上し、DC ホールドアップおよび低周波での使用に最適です。航空電子工学、防衛、特殊産業、その他の高信頼性アプリケーションにおけるパルス回路は、EDLC (電気二重層キャパシタ) スーパーキャパシタ技術が現在提供できるものよりも高温で長寿命の高静電容量を必要とします。
「当社の新しいTWD HTMCシリーズの開発に使用された高CVタンタル粉末により、スーパーキャパシタの範囲内で非常に高い静電容量値を達成することができ、気密パッケージにより高い機械的安定性が得られ、さまざまな高温、高信頼性、環境下での使用が可能になります。」 and long life applications,” said Chris Reynolds, technical marketing manager, AVX.
T4 アキシャル リード ケースにパッケージされた TWD HTMC シリーズ コンデンサは現在、50mF、6.3V および 25mF、10V、-55°C ~ +125°C、10,000°C および定格電圧で 85 時間の定格で入手可能です。 さらに、150mF、2.5V、-55°C ~ +125°C、2,000°C および定格電圧で 85 時間の 10 番目の定格が現在開発中です。 TWD HTMC シリーズ コンデンサは、±20% および ±60% の静電容量許容差で、絶縁スリーブの有無にかかわらず、Sn/Pb (40/14) メッキまたは純粋な艶消し錫終端のいずれかで入手可能です。 鉛フリーリフロー対応、RoHS対応も行っており、自動実装やはんだ付けにも適しています。 このシリーズのリードタイムは XNUMX 週間です。
AVX の新しい TWD High Temp Max Cap (HTMC) シリーズ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品のデータシートとカタログ、関連する技術文書、軍事および航空宇宙の仕様とパッケージに関する情報、およびモデリング ソフトウェアにアクセスします。 製品データシートに記載されているものを超える設計の可能性など、その他すべてのお問い合わせについては、 お問い合わせ.