信号および電源アプリケーション向けの新しい自動車グレード Accu-P® シリーズ薄膜チップコンデンサ

AEC-Q200 認定の新しい自動車グレード Accu-P シリーズ SMD コンデンサは、業界で最も厳しい容量許容差に加え、非常に高い再現性、極めて高い安定性、高周波数での驚くほど低い ESR と高い Q を実現します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(9 年 2017 月 200 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、車載信号および電源アプリケーションの厳しい性能仕様を満たすように特別に設計された SMD 薄膜チップ コンデンサの新シリーズをリリースしました。AEC-Q0.01 認定の AVX の新しい車載グレード Accu-P® シリーズ コンデンサは、今日の市場で入手可能なコンデンサの中で最も厳しい許容誤差(最小 ±XNUMXpF)を提供するほか、非常に優れた再現性、高周波数(VHF、UHF、RF バンドを含む)での非常に低い ESR と高い Q、セラミック コンデンサ技術と比較した場合の温度、時間、周波数、電圧変動に対する極めて高い安定性を備えています。

十分に確立された薄膜技術と材料をベースにした新しい車載グレード Accu-P シリーズ コンデンサは、オンライン プロセス制御手順、加速寿命、耐湿性、耐熱性テスト、静電容量、耐電圧、IR および破壊電圧分布、温度係数、はんだ付け性、寸法、機械、温度安定性に関する最終品質検査など、ISO 9001、CEC​​C、IECQ、USA MIL に準拠した数多くのテストおよび品質管理手順も実施されており、車載および車両間通信システム、車両位置および警報システム、GPS、キャビン内無線 LAN、ナビゲーション、交通情報、コネクテッド セキュリティ システムなどのモバイル通信など、極めて高い精度が求められる車載信号および電力アプリケーションに最適です。

「高周波信号および電力アプリケーションで理想的な性能特性を発揮するように設計された Accu-P シリーズ コンデンサは、セラミック コンデンサ技術に固有の誘電体品質、電極伝導性、および物理的サイズのばらつきを事実上排除します」と AVX の主任テクニカル マーケティング エンジニアである Larry Eisenberger 氏は述べています。「要求の厳しいアプリケーションでも実現する極めて高い精度にちなんで名付けられた車載グレードの Accu-P シリーズ SMD 薄膜チップ コンデンサは、非常に低く再現性のある ESR を実現する高純度電極、高い絶縁破壊電界、高い IR、および 40GHz を超える周波数での低損失を実現する高純度の低 K 誘電体、および均一なユニット間インダクタンスを実現する非常に厳密な寸法制御を特徴としています。」

自動車グレードの Accu-P シリーズ コンデンサは現在、0402 つの標準ケース サイズ (0603、0805、10)、16 つの定格電圧 (25V、50V、100V、200V、0V、30V)、0 つの誘電温度係数 (60±0.05ppm/°C および 68±0.01ppm/°C) で提供されており、静電容量値は 5pF ~ 55pF、静電容量許容差は ±125pF ~ ±XNUMX% です。-XNUMX°C ~ +XNUMX°C の動作温度で使用できるように定格設定されたこの頑丈なシリーズは、RoHS 準拠および鉛フリー互換オプションを含む XNUMX つの端子構成と、優れたはんだ付け性と浸出耐性を提供するニッケル/はんだコーティングされた端子も提供します。

フレキシブル基板またはアルミナ基板へのはんだ付け用に設計された自動車グレードの Accu-P シリーズ コンデンサは、ウェーブはんだ付けとリフローはんだ付けの両方の方法で使われる時間と温度のプロファイルに耐えることができます。7 インチまたは 13 インチのリールで出荷されるこのコンポーネントは、プラスチック チップのピンセット、真空ピックアップ、またはその他のピック アンド プレース マシンで取り扱う必要があります。このシリーズのリードタイムは現在 10 週間です。

AVXの新しい車載グレードAccu-PシリーズSMD薄膜チップコンデンサ(車載信号および電源アプリケーション用)の詳細については、下のボタンをクリックして、製品データシート、カタログ、部品番号情報、設計ツールにアクセスしてください。その他のお問い合わせについては、 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。