アンテナ PowerGuard 製品は、静電容量に敏感なアプリケーションで信頼性の高い ESD 保護を提供します

幅広いクロスマーケットアプリケーションに最適なこれらの新しい AEC-Q200 認定の超低静電容量バリスタは、高電流およびエネルギー処理能力を備え、単一の SMT パッケージで双方向過電圧保護および EMI/RFI 減衰を実現します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (19 年 2017 月 XNUMX 日) — AVX株式会社高度な受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、信頼性の高い AntennaGuard シリーズを新しい電圧、静電容量、およびエネルギー定格で拡張した超低静電容量の新しい Antenna PowerGuard シリーズ バリスタをリリースしました。アンテナ PowerGuard シリーズのバリスタは、ダイオード オプションと比較して、高電流およびエネルギー処理能力、低挿入損失、低漏れ電流、そして比類のない信頼性を示します。これらの利点と、AEC-Q200 認定、双方向過電圧保護、EMI/RFI 減衰、高速応答時間 (<1nS)、およびマルチストライク機能を組み合わせたこの小型 SMT パッケージ シリーズは、RF および光回路、センサー、高精度の用途に最適です。 - 自動車、産業、商業市場にわたる速度およびデータ ライン、アンテナ、レーダー、Bluetooth®、イーサネット、その他の静電容量に敏感なアプリケーション。

「当社の信頼性が実証されている AntennaGuard シリーズよりも高い過渡現象に対応できるように設計された新しい Antenna PowerGuard シリーズ バリスタは、より高いエネルギーから保護する必要がある容量に敏感な回路を備えたアプリケーションに最適です」と AVX の製品マネージャー、Jiri Machanicek 氏は述べています。 「このシリーズは AEC-Q200 の認定も受けており、車載アプリケーションでの使用が可能になります。」

新しい Antenna PowerGuard シリーズ バリスタは現在、0402 つのケース サイズ (0603 および 18)、24 つの動作電圧 (30、1.5、および 2VDC)、および 3.3 つの静電容量定格 (25、0.02、および 0.04pF) で入手可能です。このシリーズは、1kV ESD 定格、3 ~ 55J のエネルギー処理能力、125 ~ 48A のピーク電流処理能力を備えており、-200°C ~ +100°C の範囲の動作温度でディレーティングなしで使用できるように定格されています。アンテナ PowerGuard シリーズ バリスタは、7VDC ジャンプ スタート要件も満たし、AEC-Q13 認定および RoHS 準拠で、ニッケル バリア、14% 錫 (Ni/Sn) 端子により優れたはんだ付け性を備えています。部品は XNUMX インチまたは XNUMX インチのリールで出荷され、このシリーズの納期は現在 XNUMX 週間です。

自動車、産業、商業市場にわたる静電容量に敏感なアプリケーション向けの AVX の新しい Antenna PowerGuard シリーズ バリスタの詳細については、下のボタンをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。