AEC-Q200 に準拠した新しい薄型 0402 および 0805 Accu-L シリーズ インダクタは、RF 電力機能、高 Q、高 SRF、低 DC 抵抗、優れた高抵抗に加えて、非常に厳しいインダクタンス許容差を実現します。 450~2,400MHzの周波数性能。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (22 年 2018 月 200 日) - 受動部品、相互接続、センサー、制御ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、特に厳しい性能仕様を満たすように設計された薄膜多層チップ インダクタの新シリーズをリリースしました。自動車の信号および電源アプリケーション。 AEC-Q0.05 に準拠した新しい車載グレードの Accu-L® シリーズ インダクタは、RF 電力機能、高 Q、高自己共振周波数 (SRF)、低 DC に加えて、±450nH までの極めて厳しいインダクタンス許容差を示します。抵抗 (Rdc) に優れ、2,400MHz ~ 0402MHz の優れた高周波性能を発揮します。このシリーズは、小型で堅牢な構造の薄型 0805 および XNUMX チップ サイズで利用可能で、ロット内およびロット間の物理的および電気的一貫性が優れているため、最高の精度を必要とする自動車の信号および電源アプリケーションでの使用に最適です。これには、車車間通信、インフォテインメント、車両位置情報、キーレスエントリー、全地球測位、レーダーシステムにおけるマッチングネットワークとフィルターが含まれます。
「確立された薄膜技術と材料に基づいており、要求の厳しいアプリケーションで確実に提供される極めて高い精度にちなんで名付けられた当社の新しい AEC-Q200 認定 Accu-L シリーズ インダクタは、高周波の自動車信号および電力アプリケーションで優れた性能特性を示します。また、セラミック コンデンサ技術に特有の誘電体の品質、電極の導電性、物理的サイズのばらつきを実質的に排除します」と AVX の主席テクニカル マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガー氏は述べています。
-55°C ~ +125°C の動作温度での使用が定格されている車載グレードの Accu-L インダクタは、現在、RoHS 準拠および鉛フリー互換のニッケル/はんだコーティング終端を備えた 0402 および 0805 チップ サイズで入手可能です。 0402 部品のインダクタンス値は 0.56nH ~ 6.8nH の範囲にあり、インダクタンス許容差は ±0.05nH ~ ±0.5nH の範囲にあり、最小 SRF 値の範囲は 6,500MHz ~ 20,000MHz です。 0805 部品のインダクタンス値は 1.2nH ~ 22nH の範囲にあり、インダクタンス許容差は ±0.1nH ~ ±5% の範囲にあり、最小 SRF 値の範囲は 1,400MHz ~ 20,000MHz です。
フレキシブル回路基板とアルミナ回路基板の両方、および自動リフローおよび手はんだ付けプロセスと互換性のある車載グレードのAccu-Lシリーズ インダクタは、テープとリールにパッケージされており、先端がプラスチックのピンセット、真空ピックアップ、またはその他のピックアンドアンドプレイを使用して取り扱う必要があります。 -機械を配置します。完成した部品は、視覚的特性、機械的特性、その他の電気的パラメータについてテストされます。各製造ロットは、100MHz での DC 抵抗とインダクタンスの両方について 450% テストされ、テスト周波数での Q、静的耐湿性、および耐久性についてサンプルベースで評価されます。
AVX の新しい堅牢な構造の、車載信号および電源アプリケーション向けの AEC-Q200 認定 Accu-L シリーズ薄膜多層チップ インダクタの詳細については、下のボタンをクリックして製品データシート、AVX の RF マイクロ波/薄膜および車載製品カタログにアクセスしてください。部品番号情報、S2P ファイルやコンポーネント シミュレータを含む設計ツール。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。