9176~800極の22-28シリーズ薄型IDCは、XNUMX~XNUMXAWGに対応し、スペースが限られ、過酷な環境の産業、医療、輸送用途の幅広い範囲で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(12年2018月XNUMX日) – 先進的な電子部品、相互接続、センサー、制御、アンテナソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであるAVXコーポレーションは、 9176-800シリーズ ロープロファイル絶縁変位コネクタ (IDC) は、2.55mm プロファイルで利用できる最初で現在のところ唯一の産業用 IDC であり、追加のワイヤ ゲージに対応し、アプリケーションの適合性をさらに拡大します。現在、22 つのワイヤ ゲージごとに 24 ~ 26 極が用意されているこのシリーズの冗長化された耐疲労性リン青銅コンタクトは、個別の 28、XNUMX、XNUMX、XNUMXAWG 単線および撚線に信頼性の高いガス密閉の冷間圧接接続を提供し、環境保護のためのポッティングおよびオーバーモールド カプセル化プロセスと互換性があります。スマート メーター、センサー、ビル制御、ポータブル監視および測定デバイス、POS 機器、ハンドヘルド在庫管理デバイス、セキュリティ システム、患者監視機器、LED 照明など、スペースが制限され環境が厳しい産業、医療、輸送アプリケーションでリード付きコンポーネントを PCB に接続するだけでなく、このシリーズを使用して、デイジー チェーン構成で PCB 同士を接続することもできます。
AVXの9176-800シリーズロープロファイルIDCは、次に低いプロファイルの絶縁IDCコネクタのZ軸の高さを低くします。 9176-400シリーズ1mm小さくなり、標準全体の体積が減少する。 00-9176 シリーズ IDC 50% 以上も増加し、衝撃、振動、-40°C ~ +125°C の動作温度など、厳しい環境条件下でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮できる、より小型で軽量な電子機器に対する市場横断的な需要が着実に高まっています。設計エンジニアの需要を満たすのに役立ちます。
「当社の新たに拡張された 9176-800 シリーズのロープロファイル IDC は、今日の高密度でスペースが限られたデバイスを念頭に置いて設計された業界最先端の 2.55mm プロファイルを備えており、新しい絶縁体オプションの追加により、厳しい動作条件の産業、医療、輸送アプリケーションの範囲が拡大し、堅牢で信頼性の高い電力および信号ソリューションを提供します」と、AVX Interconnect のコネクタ製品マネージャーである Tom Anderson 氏は述べています。「AVX は 22~28AWG IDC ソリューションの市場提供をリードしており、当社の IDC 技術は、厳しい産業および輸送アプリケーションで 10 年を超える実績に支えられています。」
9176-800 シリーズのロープロファイル IDC コネクタは、UL46 V-94 に準拠したフラットで一体型のガラス入りナイロン 0 キャップを特徴としており、自動ピックアンドプレース アセンブリ用に設計されており、シンプルなワンステップ終端が可能です。さらにエラーのない終端を保証するために、標準の 600V ではなく 300V 定格の 22 ポジション バージョンも、個々のワイヤに合わせて設計された 6 色で提供されています。このシリーズのすべてのコネクタは 24 サイクル耐久性が定格で、電流定格は AWG に依存します。5AWG コネクタは 26A、4AWG コネクタは 28A、3AWG コネクタは 1,700A、22AWG コネクタは 26A です。部品はテープとリールに 28 個単位でパッケージ化されており、XNUMX~XNUMXAWG を受け入れるように設計されたものは UL 承認済みです。 XNUMXAWG 部品の UL 承認は現在進行中であり、近い将来に承認される予定です。
AVXの新しい9176-800シリーズ薄型絶縁変位コネクタの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。すぐに入手可能な製品については、次のWebサイトをご覧ください。 Digi-KeyElectronics, フューチャーエレクトロニクス, Mouser Electronics, ニューアーク要素14。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn および Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。