SSL、産業、およびその他の耐久性の高いアプリケーションでの使用向けに設計された新しい 2.5mm 70-9296 シリーズ STRIPT™ コンタクトは、比類のない 20AWG までの業界をリードするワイヤ ゲージ範囲に対応し、最大限の機械的安定性とワイヤ保持強度を提供し、変化する PCB およびモジュール嵌合許容差を効果的に吸収します。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (9 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社は、先進的な電子部品、相互接続、センサー、制御、アンテナソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、ワイヤーストップなしで利用できる最初の産業用ポークホームコネクタをリリースしました。新しい2.5mmポークホームコンタクトは、同社の最新の製品です。 70-9296 シリーズ STRIPT™ 絶縁体なし、シングルポジション、水平、ポークホームコンタクト – 薄型と業界をリードする幅広い互換性のあるワイヤゲージ (20~26AWG の単線および撚線) を組み合わせ、ワイヤストップ付きとワイヤストップなしの両方のバリエーションを提供するシリーズおよび市場で初めての製品です。
ソリッドステート照明 (SSL)、産業機械制御、センサー、スマートグリッド、ビル制御、セキュリティ システム、およびその他の堅牢でスペースが限られた基板対基板、モジュール対モジュール、ワイヤ対基板アプリケーションでの使用向けに設計された新しい 2.5mm 70-9296 シリーズ ポークホーム コンタクトの両方のバージョンは、堅牢で疲労耐性のあるリン青銅コンタクト ビームと一体型センタリング ガイドを備えた、密閉型、デュアル ビーム、高バネ力、ボックス コンタクト設計を特徴としており、適切な位置決めを保証し、最大限の機械的安定性とワイヤ/ピン保持強度を提供します。さらに、ワイヤ ストップのないバージョンでは、従来のピン ジャンパーが絶縁体の背面で移動を停止するのではなく、制限なくコンタクトの背面を通過できるため、リニア ボード対ボード アプリケーションでの PCB およびモジュールの嵌合許容差を効果的に吸収します。
新しい 70-9296 シリーズ 2.5mm ポークホーム コンタクトは、コンタクト間隔に基づいて 300VAC、AWG に基づいて 6~12A、40 サイクルの耐久性、および -125°C ~ +XNUMX°C の動作温度範囲に対応しています。また、競合他社のジャンパーとの嵌合互換性があり、自動 SMT 配置用にテープとリールでパッケージ化されています。
「当社のシングル ポジション ポーク ホーム コンタクトのポートフォリオは、現在市場で入手可能な競合するポーク ホーム コネクタよりも幅広いサイズの単線および撚線に対応しており、ワイヤ ストップのないコンタクトを初めて提供しているため、耐久性が高く、スペースが限られた SSL および産業用アプリケーションで、公差を効果的に吸収し、製造上の負担を軽減できます」と、AVX の製品マネージャである Tom Anderson 氏は述べています。「競合するコンタクトの中で最も高性能なものは現在最大 22AWG に対応していますが、業界をリードする当社の製品は最大 20AWG まで対応しています。競合するコンタクトの多くは高さも高く、当社の製品のように錫メッキされていない撚線に対応していません。また、現在 2.5mm プロファイルやワイヤ ストップのないバージョンを提供しているものはありません。」
STRIPT™ コンタクトは、より大きくて高価だが同等の信頼性を持つ 2.5 ピースおよび 1.7 ピースの絶縁コネクタ ソリューションや、安価だが信頼性が極めて低い手作業によるはんだ付け接続に代わる、シンプルで信頼性が高く、費用対効果の高い代替品です。PCB に表面実装され、単線および撚線と互換性があり、一体型ワイヤ ガイドと、新しい 2mm バリアントの 2.5 つを除いてワイヤ ストップを備えています。現在、3mm、4mm、2.5mm、2018mm、XNUMXmm の XNUMX つのサイズで提供されており、新しい XNUMXmm バリアントを除き、すべて UL 認定を受けています。新しい XNUMXmm バリアントは承認待ちですが、XNUMX 年 XNUMX 月中旬までに承認される予定です。
AVXの70-9296シリーズSTRIPT™絶縁体なし、シングルポジション、水平、12-28AWG用ポークホームコンタクト(ワイヤストップ付きとワイヤストップなしの両方で利用可能な新しい2.5mmコンタクトを含む)の詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。すぐに入手可能な製品については、次のWebサイトをご覧ください。 Digi-KeyElectronics, フューチャーエレクトロニクス, 株式会社TTI。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、彼らのように Facebook、フォローしてください Twitter、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。