新しい 6808 シリーズ – 比類のない物理仕様と性能仕様を備えた大電流、薄型 FPC コネクタ

京セラコネクタプロダクツの堅牢で汎用性の高い 6808 シリーズ FPC コネクタは、バッテリ、電源、ロボット工学、小型電気モータのアプリケーションでの使用に最適で、両面接点と定格電力 4A を備えた業界唯一の超小型フリップロック FPC です。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2016 月 6808 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、南北アメリカおよびヨーロッパにおける京セラ電子デバイスの唯一の認定サプライヤーである AVX Corporation は、大電流、薄型 6808 シリーズを発表します。京セラコネクタプロダクツのライトアングルFPCコネクタ。 0.5 シリーズは、バッテリー、電源、ロボット工学、小型電子モーターなどのアプリケーションにおける FPC 接続とバッテリー接続の両方に適しており、業界初、そして現在唯一の超小型 (4 mm ピッチ) フリップロック FPC コネクタです。 4A の電力定格と両面上下コンタクトにより、FPC の挿入と PCB レイアウトの制限が効果的に軽減されます。 0.5 シリーズ FPC コネクタは、最大 6808A を転送できる XNUMX つの電源ピンと XNUMXA を転送できる XNUMX つの信号ピンを備え、XNUMX ピン信号コネクタとしても使用でき、ノッチ付き FPC と組み合わせることで接触ずれを防止し、耐電圧性を高めます。衝撃と振動。

「当社の大電流、薄型 6808 シリーズ FPC コネクタは、比類のない物理的および性能仕様を提供し、多用途であると同時に堅牢であるため、エレクトロニクス設計エンジニアに高い接触信頼性、引張力に対する優れた耐性、および両方の最大のレイアウトと採用の柔軟性を提供します。 FPC とバッテリーの接続」と AVX の京セラ コネクタ製品の製品マーケティングおよびシステム マネージャーである Nick Bogovich 氏は述べています。

直角ケーブル接続、銅合金コンタクト、耐熱プラスチック絶縁体を備えたゼロ挿入力 (ZIF) フリップロック設計を特徴とする 6808 シリーズ コネクタの寸法は、わずか 7.3 mm x 5.3 mm x 1.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) です。 、最小 15 ニュートンの FPC 保持力を示します。このシリーズは 50VDC、-40°C ~ +85°C の動作温度、および 10 回の嵌合サイクルに対応し、RoHS 準拠、ハロゲンフリーで、5,000 リールあたり 12 部品のリールで供給されます。このシリーズの現在のリードタイムは XNUMX 週間です。

京セラコネクタ製品の AVX シリーズ 6808 FPC コネクタの詳細については、京セラまでお問い合わせください。 こちら。そこでは、製品データシート、京セラ コネクタ ガイド、部品番号情報、クイック ファクト、および取扱説明書にアクセスしたり、サンプルをリクエストしたりできます。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 [メール保護]、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。