0402 ~ 2220 の 2.2 つのケース サイズが用意されており、容量値と電圧定格は 22nF ~ 16uF、100 ~ XNUMXV まで拡張されており、AVX の宇宙認定 BME MLCC は、現在市場で入手可能な ESCC MLCC の中で最も高い CV 範囲を備えています。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (17 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである同社は、その範囲を拡大しました。 宇宙レベル ESCC QPL 3009/041 X7R 卑金属電極 (BME) 積層セラミック コンデンサ (MLCC) – 新しい 0402 および 2220 ケース サイズを備えた、ヨーロッパ、アジア、およびアメリカの宇宙市場アプリケーションでの使用に完全に認定された ESCC BME MLCC の最初のシリーズです。現在、0402 ~ 2220 の 2.2 つのケース サイズがあり、静電容量値と 22nF ~ 16μF、100 ~ XNUMXV の電圧定格が用意されており、これらの小型軽量の表面実装コンデンサは、現在市場で入手可能な ESCC MLCC の中で最も高い CV 範囲を備えています。また、AVX の特許取得済み FLEXITERM® 終端技術も利用しており、標準の終端よりも基板のたわみを許容し、組み立て中およびコンポーネントの寿命全体にわたって熱的および機械的ストレスに対する実証済みの効果的な保護を提供し、大きなケース サイズの安全かつ信頼性の高い使用を可能にします。
高信頼性性能に関する欧州宇宙機関の厳格な 3009/041 仕様に従ってテストされた AVX の新たに拡張された最先端の宇宙レベルの X7R BME MLCC は、長年使用されてきた標準の MLCC テクノロジーを上回る高 CV 機能を示します。世界の航空宇宙産業の標準。その高い CV パフォーマンスにより、基板スペース、重量、部品数の革新的な削減が可能になり、宇宙用途での打ち上げコストの削減に直接つながります。このシリーズの理想的なアプリケーションには、宇宙および衛星通信および発射装置、軍用機、防衛、兵器、レーダー システム内のスイッチ モード電源 (SMPS) における I/O フィルタリングおよび大容量ストレージが含まれます。
「AVX は 1990 年代以来、BME テクノロジーを効果的に採用してきました。当社の ESCC QPL 3009/041 X7R BME MLCC シリーズは 2015 年に QPL 承認を取得しており、スペース、重量、信頼性が重要な設計に革命を起こすことができることがすでに証明されています」と AVX の製品マーケティング マネージャーの Michael Conway 氏は述べています。 「ESAの新しいレンジ拡張の承認により、現在市場で入手可能なESCC MLCCの中で最も高いCVレンジ(22ケースサイズで25Vで最大2220μF)を提供できるようになります。これにより、当社の宇宙および軍事顧客は、現在の設計で大型ケースを安全に小型化して追加の PCB スペースと重量を節約し、大型の高 CV コンデンサを引き続き使用して必要なコンデンサの数を減らし、新たに設定された要求の厳しい設計課題に対応することができます。彼らの顧客によって。」
このシリーズは、標準的な高信頼性のリードタイムで出荷されます。
AVX の ESCC QPL 3009/041 X7R BME MLCC の製品群の詳細については、下の [製品を表示] ボタンをクリックしてください。すぐに入手できるようにするには、AVX の正規代理店のいずれかにアクセスしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。