12 ~ 18AWG 産業用アプリケーション向けの新しい Poke-Home 電線対電線コネクタ

新しい 9286-300 シリーズ コネクタは、小型で洗練された色分けされた難燃性で再利用可能で飲用可能なパッケージで、簡単なストリップ アンド ポーク ホーム挿入、ツイスト アンド プル抽出、および信頼性の高いワイヤ保持を提供します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (20 年 2019 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、実績のある信頼性の高い電線対電線 (WTW) コネクタを拡張しました。新しいリリースのポートフォリオ 9286 ~ 300AWG ワイヤ用の 12-18 シリーズ ポケホーム コネクタ。新しい 9286-300 シリーズ WTW コネクタは、高電流または太いゲージのワイヤを必要とする幅広い産業市場アプリケーションでの接続プロセスを簡素化するように設計されており、単純なストリップ アンド ポーク ホーム ワイヤの挿入とツイスト アンド プルを可能にします。機械的安定性と信頼性の高いワイヤ保持の両方を提供する高力コンタクト ビームを備えた一体型リン青銅コンタクトと、過剰挿入を防止する一体型ワイヤ ストップを採用しています。このシリーズは単線と撚り線の両方に対応しており、競合コネクタよりも小さくて滑らかで、ポッティングやコーティング材料から接続を保護する難燃性 UL94 V-0 ガラス充填熱可塑性プラスチックハウジングを備えており、ワイヤに合わせて色分けされているため、さらに使いやすくなっています。そして組み立てを急ぎます。このシリーズの理想的な用途には、モーター、ドライブ、ソレノイド、ポンプ、コイル、変圧器などの産業機械制御が含まれます。商業ビル制御、セキュリティおよび火災警報システム、敷地内配線。スマートグリッドメーター、ブレーカー、パネル。 SSL 器具と配線。

「当社のポケホーム用電線対電線コネクタは、過去数年間、信頼性が証明され、組み立てが簡単な相互接続ソリューションを産業顧客に提供してきましたが、これまでは 18 ~ 24AWG にわたる軽工業用電線ゲージに重点を置いていました。」 AVX コネクタ製品マネージャー、Tom Anderson 氏。 「新しい 9286-300 シリーズ コネクタは、このポートフォリオのシンプルなストリップ アンド ポーク ホーム アセンブリ プロセスと高強度ワイヤ保持機能を、小型で洗練されたパッケージでより重い 12 ~ 18AWG 産業用アプリケーションに拡張し、競合ソリューションに比べていくつかの重要な利点を提供します。スペースを最大 80% 節約し、かさばるレバーがなく、再利用可能です。」

AVX の 9286-300 シリーズ ポケホーム WTW コネクタは、鉛フリーの錫メッキとニッケルめっきを施した高強度リン青銅コンタクトを備えており、12 ~ 18AWG の単線およびより線を受け入れますが、ワイヤあたり 19 本を超えるより線は推奨されません。ワイヤに合わせた 600 種類の絶縁体色 (白、黒、茶色、青、黄、赤、緑、オレンジ) があり、定格は 10VAC、AWG に応じて 15 ~ 40A、125 サイクル耐久性、および動作温度の延長です。 -500°C ~ +XNUMX°C で使用でき、XNUMX 袋あたり XNUMX 個の量でバルク包装されています。

9286 ~ 300AWG 産業用アプリケーション向けの AVX の新しい 12-18 シリーズ ポケホーム コネクタの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。 すぐにご利用いただける場合は、次のサイトをご覧ください。 矢印, Digi-KeyElectronics, フューチャーエレクトロニクス, Mouser Electronics, 株式会社TTI. その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn   Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。