SSL および産業用アプリケーションでの許容誤差を最大限に吸収するための新しい BTB ピン ジャンパー

AVX の新しい 2.5 mm ワイヤストップなし 70-9296 シリーズ STRIPT™ ポケホーム コンタクトと組み合わせて使用​​するように設計されていますが、新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパーは競合他社のジャンパーとドロップイン互換性があり、絶縁体が短くなります。 、防水接続を実現する独自の絶縁体形状、現在利用可能な唯一の ~38mm のピン長

10-9296シリーズファウンテン イン、サウスカロライナ州 (11 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、ソリッドステートでの基板間 (BTB) 接続およびモジュール間接続用に設計されたピン ジャンパーの新シリーズをリリースしました。照明 (SSL) およびその他のピン数の少ない産業用アプリケーション。新しいものと組み合わせて使用​​すると、 2.5mm 70-9296 シリーズ STRIPT™ 水平、ワイヤ ストップなしのポークホーム コンタクト — これは、一体型ワイヤーストップなしで利用可能な初の産業用ポケホーム コネクタであり、現在、2.5 mm プロファイルを備えた唯一の産業用ポケホーム コネクタです — 新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパー 最終的なユーザー定義の嵌合寸法に達するまで、完全に制限なくコンタクトをまっすぐに通過することができます。従来の BTB ピン ジャンパーとは異なり、従来のコネクタと嵌合するように作られているため、後端が閉じられているため、ピンが移動できる深さが制限され、ジャンパーが許容できる BTB またはモジュール間の嵌合公差の量が制限されます。吸収 — 新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパ/709296001025016 コンタクトの組み合わせは、嵌合プロセス中にコンポーネントとアセンブリの公差を最大限に吸収し、リニアおよびコプレーナ アプリケーションにおける従来のコネクタ システムに共通する PCB とハウジングの公差の積み重ねの問題を効果的に排除します。 。

新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパーは、接点間隔、9 サイクル耐久性、-300°C ~ +40°C の動作温度に基づいて 105A、26VAC の定格があり、現在 38.15 つの異なるピン長さで入手可能です: 1mm 4 mm はリニア BTB 接続をサポートし、70 mm はコンタクトがプラスチック ハウジング内に埋め込まれたリニア モジュール間接続をサポートします。どちらのバリエーションも、競合他社の従来の 9296mm ピッチ ポケホーム コネクタおよび同社独自の 2.5-5.1 シリーズ XNUMXmm STRIPT™ コンタクトと嵌合互換性のある標準直径 XNUMXmm のピンを備えていますが、XNUMX つの明らかな利点があります。 (わずか XNUMX mm) で、両端が面取りされた独自の絶縁体形状により、対応するハウジング キャビティ内に設置されたときに水密接続が提供されます。

「当社の新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパは、ユーザーとアプリケーションに非常に使いやすく、当社の新しいノンワイヤ ストップ 2.5 と組み合わせることで、SSL やその他のピン数の少ない産業用アプリケーションで許容差を最大限に吸収するために可変の最終嵌合位置が可能になります」 mm 70-9296 シリーズ STRIPT™ ポケホーム コンタクトです」と AVX の製品マネージャーである Tom Anderson 氏は述べています。 「また、現在市場で 38.15mm の長さを提供する唯一の BTB ジャンパーでもあります。」

新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパーには、UL66 V-94 に承認されたガラス入りナイロン PA-0 絶縁体と、鉛フリーのニッケル上錫めっき真鍮接点が備わっています。 UL の承認は現在進行中であり、2018 年 2018 月に予定されています。AVX は現在、BTB ピン ジャンパーの XNUMX 極バージョンのサンプルを製造しており、XNUMX 年 XNUMX 月までに生産在庫を発表する予定です。

AVX の新しい 10-9296 シリーズ BTB ジャンパーの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。すぐに入手できる場合は、Future Electronics および TTI, Inc. をご覧ください。その他すべてのお問い合わせについては、こちらをご覧ください。 www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、彼らのように Facebook、フォローしてください Twitter、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。