AVX、新しい BTB ピン ジャンパ シリーズを拡張し、新しい 2 ポジション ピン ジャンパで SSL および産業用アプリケーションでの公差吸収を最大化

10-9296シリーズ

新しい 10 ポジションおよび 9296 ポジションの 38-XNUMX シリーズ BTB ピン ジャンパーは、短縮された絶縁体、防水接続を実現する独自の絶縁体形状、および現在利用可能な唯一の ~XNUMX mm のピン長という追加の利点を備えた、既存のジャンパーのドロップイン代替品を提供します。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (6 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、ソリッドステート照明における基板間 (BTB) 接続およびモジュール間接続用のピン ジャンパーの新シリーズを拡張しました ( SSL) や、新しい 2 ポジション ピン ジャンパーを備えたその他のピン数の少ない産業用アプリケーションに対応します。と組み合わせて使用​​すると、 新しい 2.5mm 70-9296 シリーズ STRIPT™ 水平型、ワイヤ ストップなしのポークホーム コンタクト — これは一体型ワイヤ ストップなしで利用できる初の産業用ポケホーム コネクタであり、現在 2.5 mm プロファイルを持つ唯一の産業用ポケホーム コネクタです — 新しい XNUMX 極および XNUMX 極 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパ 最終的なユーザー定義の嵌合寸法に達するまで、完全に制限なくコンタクトをまっすぐに通過することができます。従来の BTB ピン ジャンパーとは異なり、従来のコネクタと嵌合するように作られているため、後端が閉じられているため、ピンが移動できる深さが制限され、ジャンパーが許容できる BTB またはモジュール間の嵌合公差の量が制限されます。吸収 — 新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパ/709296001025016 コンタクトの組み合わせは、嵌合プロセス中にコンポーネントとアセンブリの公差を最大限に吸収し、リニアおよびコプレーナ アプリケーションにおける従来のコネクタ システムに共通する PCB とハウジングの公差の積み重ねの問題を効果的に排除します。 。

新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパーは、接点間隔、9 サイクル耐久性、-300°C ~ +40°C の動作温度に基づいて 105A、26VAC の定格があり、現在 38.15 極と 1 極で入手可能です。 4 つの異なるピン長のバージョンがあります。 70mm ピンはリニア BTB 接続をサポートするように設計されており、現在市場に独自に提供されている 9296mm ピンは、コンタクトがプラスチック ハウジング内に埋め込まれたリニアなモジュール間接続をサポートするように設計されています。 2.5 つのバリエーションはすべて、競合他社の従来の 5.1mm ピッチ ポケホーム コネクタおよび同社独自の XNUMX-XNUMX シリーズ XNUMXmm STRIPT コンタクトと嵌合互換性のある標準直径 XNUMXmm のピンを備えていますが、XNUMX つの明らかな利点があります。 (わずか XNUMX mm) で、両端が面取りされた独自の絶縁体形状により、対応するハウジング キャビティ内に設置されたときに水密接続が提供されます。

「当社は、顧客向けにワンポジション 10-9296 シリーズ ピン ジャンパーを開発し、SSL やその他のピン数の少ない産業用アプリケーションに取り組むエンジニアに、可変の最終嵌合位置を実現するための使いやすいソリューションを提供するために、2.5 月に市場にリリースしました。特に当社の新しいワイヤストップなし 70mm 9296-10 シリーズ STRIPT ポケホーム コンタクトと組み合わせると、公差の吸収が最大になります。」と AVX のコネクタ製品マネージャーの Tom Anderson 氏は述べています。 「競合他社の同様の製品の納期が不安定であることに対する顧客の不満を解決するために、新しい 9296 ポジション XNUMX-XNUMX シリーズ ピン ジャンパをスタンドアロン製品として開発しました。ただし、AVX は市場にある現在の製品を単に複製したわけではありません。当社は、競合他社の製品よりもクリーンになるよう再設計しました。競合他社の製品は、多くの場合、大型バージョンとして構築され、その後破損したり、長さに合わせて切断されたりして、バリや痕跡が残ります。当社の新しい XNUMX ポジション BTB ピン ジャンパーをサンプルした顧客は全員、当社の製品の洗練さと清潔さについてコメントしています。」

新しい 10-9296 シリーズ BTB ピン ジャンパーは、UL66 V-94 に承認されたガラス入りナイロン PA-0 絶縁体と、鉛フリーのニッケル上錫めっき真鍮接点を備えています。 UL の承認は現在進行中であり、2018 年 XNUMX 月に承認される予定です。

AVX の新しい 10 ポジションおよび 9296 ポジション XNUMX-XNUMX シリーズ BTB ジャンパーの詳細については、下の製品ページ ボタンをクリックしてください。すぐにご利用いただける場合は、次のサイトをご覧ください。 矢印, Digi-Keyは, フューチャーエレクトロニクス, Mouser Electronics。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedInTwitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。