新しい00-9296シリーズコネクタは、シンプルで堅牢、繰り返し使用が可能でコスト効率に優れたワイヤ終端を提供し、高密度実装されたPCBを備えた産業、商業、スマートグリッド、SSLアプリケーションにおける手作業によるはんだ付け接続とXNUMXピースコネクタを置き換えるように設計されています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(15 年 2017 月 00 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、新しい 9296-18 シリーズ シングル ポジション、垂直、トップ エントリ、ポーク ホーム コネクタをリリースし、垂直ワイヤ対基板 (WTB) コネクタ ソリューションの範囲を拡大しました。このコネクタは、個別の 22~00AWG 単線または撚線用です。新しい 9296-XNUMX シリーズ コネクタは、シンプルで堅牢、繰り返し可能、かつコスト効率に優れたワイヤ終端を提供します。このコネクタは、限られた PCB スペースと条件により、繰り返しの信頼性の高いプロセスを実現してはんだ付けの完全性を維持することが難しい、垂直でピン数の少ない産業、商業、スマート グリッド、SSL アプリケーションにおける、手間がかかり一貫性のない手作業によるはんだ付け接続や高価な XNUMX ピース コネクタ ソリューションの両方を置き換えるように設計されています。
定格電圧 600VAC 以上、最大電流 8A の 00-9296 シリーズ垂直トップエントリ WTB コネクタは、独自のシングルビーム、スタンプ成形、プレメッキのリン青銅ボックス コンタクトを特徴としており、基板接続強度を最大限に高め、高いバネ力と疲労および腐食に対する堅牢な耐性を発揮し、18~22AWG ワイヤを安全に捕捉して保持し、最大限の電気的整合性を実現します。このシリーズは、高密度の基板での設計を容易にするために AVX の次に小さい垂直ポークホーム ソリューションよりも 23% 小さい XY フットプリントを最小限に抑えた設計、高価な Kapton® テープに代わる一体型成形フランジを備え、自動 SMT 配置用に十分な真空ピックアップ ポイントを提供、UL 認定の色分けされた絶縁体により、複数の配線アプリケーションでエラーのない終端処理のために個別のワイヤを簡単に一致させることができます。
この特性と機能の組み合わせは、部品コストが高いツーピースコネクタソリューションと同等かそれ以上であり、手作業によるはんだ付け接続にかかる総コスト(品質、プロセスの問題、スループットなど)と比較してもコスト効率に優れています。新しい 00-9296 シリーズコネクタが提供する価格と性能の価値から特にメリットを得られるアプリケーションには、産業機械制御(電源、モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプなど)、商業ビル制御(セキュリティセンサーや火災センサーなど)、スマートグリッドメーター、ブレーカー、パネル、SSL アプリケーション(LED ドライバー、器具、標識、街灯など)などがあります。
「水平、ポークホーム、WTB コネクタ市場は、TE、Molex、WAGO、および数十の中国メーカーなどの企業で飽和状態ですが、AVX は垂直、ポークホーム、WTB コネクタ製品の圧倒的なトップ サプライヤです」と AVX Interconnect のコネクタ製品マネージャ、トム アンダーソンは述べています。「垂直市場は現在、手作業によるはんだ付け接続、AVX コネクタ、および AVX STRIPT™ コンタクトの組み合わせが主流ですが、新しい 00-9296 シリーズは、シンプルで堅牢、かつコスト効率に優れた 18~22AWG ワイヤ終端ソリューションで当社の垂直コネクタ ポートフォリオをさらに拡張します。このソリューションは、PCB スペースが限られており、反復的で信頼性の高いプロセスを実現してはんだ付けの完全性を維持することが難しい条件があるさまざまなクロス マーケット アプリケーションに最適です。」
新しい UL 認定 00-9296 シリーズ シングル ポジション、垂直、トップ エントリ、WTB コネクタは、鉛フリーのニッケル下地スズめっきリン青銅接点を特徴とし、600 サイクル、最低 18VAC の定格で、UL 認定の絶縁体色 (茶、青、黄、赤、緑、オレンジ、黒、白) で利用できます。8AWG に対応するように設計されたバージョンは 20A 定格、7AWG バージョンは 22A 定格、6AWG バージョンは 40A 定格です。このシリーズの動作温度は -130°C ~ +1,250°C で、部品はポケット テープでリールに梱包され、XNUMX リールあたり XNUMX 個で出荷されます。
AVXの新しい00-9296シリーズシングルポジション、垂直、トップエントリー、ポークホーム、WTBコネクタの詳細については、産業、商業、スマートグリッド、および高密度PCBを備えたSSLアプリケーションにおける個別の18〜22AWGソリッドまたはストランドワイヤ用です。下のボタンをクリックして、製品データシート、AVXのワイヤ対ボードコネクタカタログ、および関連ビデオにアクセスするか、サンプルをリクエストしてください。設計の提案と部品の推奨事項については、 お近くのAVX営業担当者にお問い合わせください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp interconnect@kyocera-avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。