AVX、背の高い基板対基板スタッカー コネクタの新シリーズをリリース

新しい一体型 00-9148 シリーズ コネクタは、コスト効率が高く、信頼性が高く、堅牢であり、自動車、消費者、医療、産業市場にわたるさまざまな要求の厳しいアプリケーションにおける許容誤差の蓄積を軽減します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (25 年 2018 月 00 日) – 受動部品、相互接続、センサー、制御ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、背の高い基板対基板スタッカー コネクタの新シリーズをリリースしました。新しい 9148-8 シリーズ トール スタッカー コネクタは、コスト効率が高く、信頼性が高く、堅牢です。衝撃や振動に対して優れた耐性を示します。自動車、消費者、医療、産業市場にわたるさまざまな要求の厳しい用途における許容誤差の蓄積を軽減します。また、一体型コネクタは組み立て時間を短縮し、BOM リストを短縮します。また、基板スタック高さ 0.2 mm (±1 mm)、ピッチ 1 mm、4 極の 16 列設計を特徴とし、それぞれの定格は 8A 連続電流です。さらに、柔軟なツーリングにより、32 ~ 4 極の 12 列コネクタ、1 ~ 125 極の 50 列コネクタ、基板スタック高さ 40 ~ 125 mm のコネクタ、および位置決めボス付きコネクタなどのアプリケーション固有のバリエーションが提供されます。強化された機械的安定性(すべて同じ微細な 00mm コンタクト ピッチ)にも対応できます。 9148V、XNUMX サイクル、-XNUMX°C ~ +XNUMX°C の温度範囲に対応する XNUMX-XNUMX シリーズ コネクタは、自動車エンターテイメント システム、ドッキングまたはクレードル充電が必要なポータブル デバイス、患者などのアプリケーションで XNUMX つの並列ボードを接続するのに最適です。監視装置、ポータブル医療機器、プラグ可能またはプログラム可能なモジュールを必要とする産業用機器、バッテリーバックアップを必要とするインターネットアプリケーションなどが含まれます。

「柔軟なツールのおかげで、当社の新しい 00-9148 シリーズ トール スタッカー コネクタは、堅牢で信頼性が高く、コスト効率の高い基板間相互接続ソリューションを提供し、さまざまな仕様を持つ幅広い要求の厳しいクロスマーケット アプリケーションに理想的に適しています。」 AVX インターコネクト、プロダクト マネージャー、Jiri Vojacek 氏は次のように述べています。

新しい 00-9148 シリーズ トール スタッカー コネクタは、UL94 V-0 可燃性規格を満たす高温プラスチック絶縁体、ノーズに 0.25μm の標準金メッキ、またはご要望に応じて 0.8μm の金メッキを施した高信頼性ベリリウム銅 (BeCu) コンタクトを備えています。 RoHS準拠の鉛フリーリフローはんだ付けプロセスと互換性のある純錫/ニッケルSMT終端。このシリーズはテープとリールのパッケージで 400 個の数量で供給され、嵌合基板表面の金メッキパッドと嵌合します。

AVX の 00-9148 シリーズ トール基板対基板スタッカー コネクタの詳細については、下の製品リンク ボタンをクリックしてください。設計の提案や部品の推奨については、最寄りの AVX 営業担当者にお問い合わせください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。