SpiCALCI 10 は、新製品、新しい AVX Web サイトの最新データシートへの更新されたリンク、エンジニアが製品選択をより適切に視覚化できるように設計された製品写真を備え、AVX の高度な SMPS MLCC の性能特性とパラメータをシミュレートします。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2016 月 10 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、高度なスイッチ モード電力の性能特性とパラメータを計算するエンジニアリング ツールである SpiCALCI シミュレーション ソフトウェアの新バージョンをリリースしました。供給 (SMPS) 多層セラミック コンデンサ (MLCC) を使用すると、電気設計エンジニアがアプリケーション基準を最もよく満たす部品を選択できるようになります。以前のバージョンに代わる SpiCALCI 18 には、AVX が過去 XNUMX か月間に導入したすべての新しい SMPS MLCC (その多くは単独調達) が搭載されているほか、新しい AVX Web サイト上の最新データシートへのリンクが更新されています。エンジニアが製品選択をよりよく視覚化できるように設計された製品写真。その他の新機能には、有効なパーツを見つけやすくする強化されたパーツ選択プロセスや、グラフの生成に使用される出力情報を表示および保存するオプションなどがあります。
SpiCALCI 10 製品カタログに新たに追加された製品には、ST10、RT10、および SMX 25V 定格部品が含まれます。定格電圧が 25V ~ 5,000V の部品。 VHT (X7R) 誘電体高温部品。 N1500誘電体を使用したSVシリーズ。 SXP シリーズ部品の定格は 1500V、2000V、および 3000V です。 MIL-PRF-49470 T レベル BP (C0G /NP0) PS01 および PS02 スタイルの部品 (ケース サイズ 3、4、5、電圧定格 100V、200V、および 500V)。および MIL-PRF-49470 T レベル BX (X7R) 25V PS01 スタイルの部品 (ケース サイズ 1 ~ 6)。
「ユーザーに強化されたエクスペリエンスを提供するために設計された広範な製品の追加と改善を特徴とするSpiCALCI 10は、設計エンジニアが軍事、航空宇宙、宇宙、自動車、航空、代替エネルギー、医療、石油・ガス、電力反転、変換、供給業界などです」と AVX のシニア アプリケーション エンジニア、スタン サイガン氏は述べています。
AVX の SpiCalci10 ソフトウェアを使用すると、電気設計エンジニアは、特定の周囲温度、温度上昇、動作周波数に対する自己共振周波数、ESR、ESL、位相角などの重要な動作パラメータを予測できます。さらに、設計者は、ボタン スライドを使用して後者の変数を数値的に調整し、リップル電流、リップル電圧、内部温度などの重要なコンデンサ特性をモデル化できます。このソフトウェアでは、ESRとインピーダンス対周波数、温度上昇対電流、最大電流対周波数、最大リップル電圧対周波数、位相角対周波数、および静電容量の変化などをさらに分析するためのインタラクティブなグラフの作成も可能です。 DCバイアス。数値データは SPICE シミュレーション ソフトウェアにインポートでき、グラフはプレゼンテーションや共有のために保存および印刷できます。
無料で入手できる SpiCALCI 10 は、InstallShield® を使用してパッケージ化されており、Windows® 7、Windows® 8、およびその他の 64 ビットまたは 32 ビット PC オペレーティング システムへの簡単なインストールが容易になります。 SpiCALCI 10 をダウンロードするには、AVX のデザイン ツール ページにアクセスするか、次のリンクをクリックして実行可能ファイルを保存して開きます: http://www.avx.com/download/software/SpiCalci-V10.zip。