2018 年のマイクロエレクトロニクス信頼性および認定作業会議 (MRQW) は 6 月 8 ~ XNUMX 日に開催され、宇宙システムでの使用を対象としたマイクロエレクトロニクスの信頼性および認定に関するさまざまなトピックが取り上げられます。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (18 年 2018 月 2018 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、6 マイクロエレクトロニクス信頼性および認定において、宇宙用途向けの高信頼性導電性ポリマー コンデンサの進歩に関する技術論文を発表します。作業会議(MRQW)は8月XNUMX日からXNUMX日までカリフォルニア州エルセグンドで開催される。
MRQW は、The Aerospace Corporation の後援、NASA および NASA ジェット推進研究所の支援を受け、信頼性エンジニア、放射線影響エンジニア、マイクロエレクトロニクス技術開発者および部品調達専門家向けに設計されており、マイクロエレクトロニクスの信頼性と認定問題についてオープンに議論するためのフォーラムを提供しています。宇宙システムでの使用を目的としたマイクロエレクトロニクス。 2018 年の形式は、いくつかのネットワーキングの機会に加えて、複数の技術セッションと XNUMX 人の基調講演者による XNUMX 日半の会議で構成され、高度な技術の信頼性の問題、製品の認定方法、先進的な宇宙用マイクロプロセッサとメモリ、 RF/アナログ/ミックスシグナルデバイスと設計の問題、宇宙放射線の影響、FPGAの信頼性と認定の問題、設計上の硬度、極限環境に対する信頼性、高度なパッケージングの問題、故障解析、オプトエレクトロニクス、GaNの信頼性と放射線の影響、および新たな問題テクノロジー。
AVX フェローの Ron Demcko が、11 月 00 日火曜日午前 6 時に「高信頼性導電性ポリマー コンデンサの進歩」について講演します。
「MRQWは、宇宙船エレクトロニクスに適用できる新興技術についての深い技術的議論を促進する年次イベントです。これらの技術を早期に特定、理解、最適化することで、より強力で信頼性の高い飛行電子機器が可能になり、最終的には改良された技術の採用を通じて地上電子機器に影響を与えることができます」とデムコ氏は述べています。 「AVX は、複数の分野にわたってシステム パフォーマンスを推進するために開発したテクノロジーについてプレゼンテーションする機会を歓迎します。」
2018 マイクロエレクトロニクス信頼性および認定ワーキング ミーティングの詳細については、以下をご覧ください。 http://www.cvent.com/events/2018-microelectronics-reliability-qualification-working-meeting-mrqw-/event-summary-4027d4d0bc9c48d391ebf52482aff298.aspx または、Twitter で #MRQW2018 でイベントをフォローしてください。
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。