AVX の Accu-P® MP シリーズ医療グレード薄膜チップ コンデンサは、2016 年に医療工学コミュニティに導入された XNUMX つの最も重要な新製品の XNUMX つとして読者に認められ、この賞の XNUMX 年間の歴史の中で XNUMX 回目の受賞となりました。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (6 年 2017 月 2016 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、その評価により Medical Design Briefs の XNUMX 年度読者選択製品賞を受賞しました。 Accu-P® MP シリーズ 埋め込み型医療機器の RF 信号および電源アプリケーション向けの医療グレードの薄膜チップ コンデンサ、この賞の4年間の歴史の中で2回目の受賞をマークしました。一つ目は会社用でした TAZ HRC5000シリーズ 2013 年の Medical Design Briefs の Readers' Choice Product of the Year Award は、年間を通じて Medical Design Briefs の月間最優秀製品として認められた 12 製品の中から選ばれたもので、読者の生の投票によって決定された、2016 年に医療工学コミュニティに導入された 2016 つの最も重要な新製品。
AVX の医療部門副社長のボブ・フェアリー氏は次のように述べています。「メディカル デザイン ブリーフの読者が選ぶ年間最優秀製品賞を、その短い歴史の中で 2 回受賞できたことを誇りに思い、また光栄に思います。」 「AVX は医療エレクトロニクス業界に、医療エレクトロニクス業界の特定のニーズに合わせて特別に設計された革新的なコンポーネント ソリューションを提供することに長年取り組んできました。また、人間の健康の維持と改善に直接関与する無数の医療機器を実現するために不可欠な、高度に専門化された医療コンポーネントを幅広く提供しています。したがって、この最新の賞は、革新が次世代の医療用電子機器に重要なサポートを提供する、勤勉なエンジニアリング チームの努力を真に証明するものです。」
AVX の Accu-P MP シリーズ コンデンサは、非常に厳しい容量性許容差、非常に再現性の高い性能、および VHF、UHF、RF 帯域にわたる高周波での顕著な低い ESR と高い Q を実現します。このシリーズは、確立された薄膜技術と材料に基づいて、加速寿命、湿気、熱試験、静電容量、耐電圧、IR、絶縁破壊電圧分布の最終品質検査に加えて、オンラインプロセス制御手順を受けます。温度係数、はんだ付け性、寸法安定性、機械安定性、および温度安定性。 Accu-P MP シリーズ コンデンサは、組み込み医療システムや埋め込み型医療機器など、極めて高い精度を必要とする医療 RF 信号および電力アプリケーションでの使用に最適で、温度、時間、周波数、電圧の変動に対して高い安定性も示します。フレキシブルまたはアルミナ回路基板へのはんだ付け用に設計されており、ウェーブはんだ付けとリフローはんだ付け法の両方で使用される時間と温度プロファイルに耐えることができます。
このシリーズは現在、0201 つの標準ケース サイズ (0402、0603、および 10)、16 つの定格電圧 (25V、50V、100V、0V、および 30V)、0 つの誘電体温度係数 (60±0.01ppm/°C および 5±55ppm) で入手可能です。 /°C)、容量許容差は ±125pF ~ ±100% です。このシリーズは、-7°C ~ +13°C の動作温度での使用が定格されており、錫/鉛 (Sn/Pb) 終端、または RoHS 準拠および鉛フリー互換の XNUMX% 錫終端も利用可能です。コンポーネントはバルクで出荷されるか、XNUMX インチまたは XNUMX インチのリールで出荷されるため、先端がプラスチックのピンセット、真空ピックアップ、またはその他のピック アンド プレース機械を使用して取り扱う必要があります。
AVX の受賞歴のある Accu-P MP シリーズ医療グレードの薄膜チップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 http://www.avx.com/products/rfmicrowave/mp-accu-p-series/。 AVX の高度な医療コンポーネントの膨大なポートフォリオの詳細については、次の Web サイトの「医療業界アプリケーション」ページをご覧ください。 http://www.avx.com/industry-applications/medical/。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。