AVX は、630 個の AVX コンデンサによって部分的に実現されている NASA の探査車キュリオシティにおける ChemCam の継続的な成功を祝う

AVX の宇宙レベルの SRC9000 TBM シリーズ超低 ESR マルチアノード タンタル コンデンサは、ChemCam レーザー モジュールに 2,100 ソル近く、優に XNUMX 万回以上の発射にわたって電力を供給し、赤い惑星の多くの注目すべき観測に貢献しています。

火星探査車 - TBM シリーズファウンテン イン、サウスカロライナ州 (14 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである同社は、およそ 2,100 火星太陽日を費やした NASA の探査機キュリオシティ (火星科学研究所としても知られる) の継続的な成功を祝っています。ソル、これは 24 時間 39 分 35.244 秒で構成され、6 年 2012 月 XNUMX 日に着陸して以来、惑星のゲイル クレーターを調査しています。

AVX は 630 を開発および供給しました 宇宙レベル、SRC9000 TBM シリーズ超低 ESR、マルチアノード タンタル コンデンサ このモジュールは、火星の岩石や土壌の化学組成を分析し、特にその地域が微生物の生命を維持するのに好ましい環境条件を経験したかどうかを調査するために使用される化学装置とカメラ装置を組み合わせたものです。 。の ケムカム レーザー モジュールは、20 年 2012 月 30 日の最初の動作以来、10 万回以上発射されてきました。このとき、コロネーションと呼ばれるこぶし大の岩石に 256 個のレーザー パルスを発射して調査しました。各レーザー パルスは、約 327 分間に XNUMX 万ワット以上の電力を供給しました。わずか XNUMX 秒の間に、XNUMX 億分の XNUMX 秒がかかります。それ以来、ChemCam レーザーは XNUMX 日に XNUMX ~ XNUMX 回照射されることが多くなり、 多くの注目すべき観察 赤い惑星の現在と、より重要なことに、過去の両方について。

ChemCam は、地上 6.6 フィート (2 メートル) のキュリオシティのマスト上の位置から、レーザー、イメージャー、望遠鏡を探査車の近くの岩や土壌のターゲットに向けることによって動作します。レーザーを発射すると、0.04 インチ (1 mm) 未満のターゲットを最大 32 フィート (7 m) 離れた場所まで蒸発させ、物質がイオン化されるときに望遠鏡で観察されるフラッシュ光を生成します。そして、望遠鏡の観察結果を光ファイバー経由で搭載された分光器に送信し、結果として生じるプラズマ(自由浮遊イオンと電子からなる非常に高温のガス)の組成を測定することにより、岩石や土壌サンプル中の鉱物や微細培養物に関する前例のない詳細を提供します。レーザー尋問から。このレーザーは、火星の岩石から塵を取り除くためにも使用されるため、ChemCam のリモート カメラは非常に詳細な画像を取得できます。

ChemCam は、その使命を正常に完了するために必要な極めて高い精度で動作するために、信頼性が高く、長寿命のパフォーマンスを実現することが実証されている一連の電子コンポーネントに依存しています。温度、圧力、紫外線、水蒸気などの強い季節変動を含む、地球外の過酷な条件下で厳しい環境耐性を示します。スペースと重量の厳しい制約を満たすことができます。

「ChemCam の継続的な成功は、当社の MnO2 カソード TBM シリーズ マルチアノード タンタル コンデンサの長期信頼性を実証し、当社の厳格な製品の実証済みの信頼性をさらに裏付けています。 SRC9000 これは、長期にわたるミッションクリティカルなアプリケーション向けに特別に開発された宇宙レベルの認定および検査プロセスであり、ChemCam に加えて衛星プログラムでも広く使用されています」と AVX タンタル部門のアシスタント品質および信頼性マネージャーのブライアン ブルネット氏は述べています。 。 「AVX は、ミッションクリティカルな軍事および航空宇宙エレクトロニクス、生命維持および移植可能な FDA クラス III 医療機器、およびスペースに制約があり過酷な環境で安全性が重要視される自動車エレクトロニクスに採用されている高信頼性タンタル コンデンサの世界最大のメーカーです。先進運転支援システム(ADAS)も含まれます。」

AVX の SRC9000 TBM シリーズ超低 ESR マルチアノード タンタル コンデンサの詳細については、下の製品ボタンをクリックして、製品データシート、AVX の高信頼性タンタル コンデンサ カタログ、シリーズ固有の技術情報および関連技術出版物、モデリング ソフトウェア、もっと。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn   Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。