AVX は IMS 2018 で高性能マイクロ波および RF ソリューションの拡張ポートフォリオを展示します

AVX および子会社であるイーサトロニクスおよび ATC のエンジニアが現場に常駐し、フィルター、抵抗器、熱伝導体、アンテナなどの高性能マイクロ波および RF ソリューションの拡大を続ける同社のポートフォリオを推進します。

IMS2018
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (17 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである同社は、今年の国際マイクロ波シンポジウムに出展しています (IMS2018)、10月15日からXNUMX日までフィラデルフィアのペンシルバニアコンベンションセンターで開催されます。

AVX の IMS 展示会はブース #707 と #713 にまたがり、AVX と子会社の最新の高性能マイクロ波および RF ソリューションを展示します。 イーサトロニクスアメリカン テクニカル セラミックス コーポレーション (ATC)。 AVX フェローの Ron Demcko を含む、同社の優秀なエンジニアの少なくとも 8 人。 AVX 薄膜マーケティング ディレクター、レオニード タララエフスキー氏。 AVX の RF/マイクロ波セラミックスおよび MLO ワールドワイド ビジネス マネージャー、Edgardo Menendez 氏。 AVX プリンシパル テクノロジー マーケティング エンジニア、ラリー アイゼンバーガー氏。およびイーサトロニクス南北アメリカ担当副ゼネラルマネージャーの Chen Huang が現地に赴き、以下を含む幅広い新製品および既存製品の機能と利点を参加者に紹介します。

  • AVXの新作 λ-Bridge (ラムダブリッジ) シリーズ熱伝導体これらは、コンパクトでコスト効率が高く、非常に効率的であり、高い熱伝導率、低い熱抵抗、および非常に低い静電容量を示し、RF/マイクロ波周波数では実質的に透明です。
  • AVXの新作 BP シリーズ MLO® バンドパス フィルター、高次フィルタ トポロジを使用して設計されており、18 ~ 620MHz にわたる 5,930 の通過帯域をサポートし、0.556mm 以下の超薄型を特徴とし、低い挿入損失、高い帯域外除去、および優れた周波数応答を示します。ワイヤレス通信システム、軍事および緊急時対応無線機、UAV、基地局、フェムトセル、マイクロセル、ワイヤレス アクセス ポイントおよび端末、計測機器などの幅広いワイヤレス アプリケーションの急峻なロールオフ。
  • AVX の堅牢な構造の超小型 (EIA 0402、1005 メートル法) UBR シリーズ超広帯域抵抗器、高性能窒化タンタル (TaN) 材料で作られています。同社独自の自動車認定ガラスサンドイッチ FLEXITERM® 表面実装技術を利用して、取り付け時の曲げ損傷に対する追加の保護手段を提供します。厳しい公差を達成するために 100% レーザー トリミングを採用します。また、オプトエレクトロニクス、自動車、通信、ブロードバンド、衛星通信市場にわたるアプリケーションにおいて、競合他社よりも 125mW の定格電力と DC から 20GHz までの広い周波数範囲を実現します。
  • AVX の高耐久性、8W LP シリーズ ローパス 1206 統合薄膜 (ITF) SMD フィルターは、軍用および移動体通信システム、無線大エリア ネットワーク (LAN)、全地球測位システム、車両位置情報システムなど、700 MHz ~ 3.8 GHz にわたる周波数の無線アプリケーションにおいて、低い挿入損失と非常に鋭い減衰による優れた高周波性能を実現します。 、および衛星テレビ受信機。
  • イーサトロニクスの画期的な技術 802.11ax WiFi アクティブ ステアリング™ システム、ステアリング プロセッサとアンテナ スイッチの組み合わせで Wi-Fi のパフォーマンスと範囲を 802.11 倍にし、次世代 XNUMXax アプリケーションに重要な拡張性を提供し、 エレクトロニクス製品 2017 プロダクト オブ ザ イヤー賞を選択します。 EC477 アクティブ ステアリング プロセッサー アンテナごと、クライアントごと、パケットごとのベースで無線リンクの最適化を可能にし、最大 8 x 8 MIMO アンテナ構成をサポートし、信号を結合して無線リンクの最大 3dB の追加ゲインを実現します。の EC624 アクティブステアリングスイッチ ステアリング プロセッサのスレーブ デバイスとして機能し、アクティブ アンテナの目的のビーム パターンを瞬間ごとに選択して、放射パターンをターゲットに維持します。どちらのデバイスも、data-over-coax 信号方式を使用しており、RF 信号を伝送する同じケーブルを介してデバイスが両方のアンテナと相互に通信できるため、追加のケーブル配線やカスタム コネクタが不要になり、他の MIMO と比較してコストが削減されます。構成。
  • イーサトロニクスの新しい高精度でコスト効率の高い 5Gモバイルテストチャンバー、ミリ波帯での 5G アンテナ性能の複雑なテストと検証の課題に対処するように設計されています。 ETH-5G-1000 テスト システムは、コンパクトでポータブル、完全にシールドされた設計を備えており、研究室や生産環境のスペースを解放し、5G 無線 (OTA) テストの包括的で高精度の性能特性評価を迅速に提供します。利得、効率、指向性、偏波、およびビーム特性を 3D 放射パターン測定とともに完了し、デバイスレベルのレシオ性能を徹底的に検証し、新しい 5G ミリ波デバイスの市場投入までの時間を短縮します。 ETH-5G-1000 の高度な機能は、イーサトロニクスの付加価値テスト サービスを通じても利用できるため、デバイス メーカーは 5G RF 特性評価要件をアウトソーシングできます。

「IEEE マイクロ波理論技術協会の主力会議として、IMS には、マイクロ波、RF、ミリ波の研究者、技術者、専門家にとって当面および長期的な関心のある問題に取り組む長い伝統があります。そのため、この急速に進化する業界に対する当社の最新の貢献を参加者に紹介できることをうれしく思います」と AVX フェローのロン デムコ氏は述べています。 「当社はおそらくコンデンサ、インダクタ、およびフィルタで最もよく知られていますが、AVX は長年にわたり、最先端のさまざまな抵抗器、終端器、減衰器、ダイプレクサ、トリプレクサ、イコライザ、カプラ、および電力分割器を提供してきました。すべて設計されています。」多数の市場にわたるマイクロ波および RF アプリケーションで最高のパフォーマンスを提供します。今年、当社は既存のソリューション ポートフォリオを補完する最新製品を導入できることを誇りに思っています。それは、携帯電話、Wi-Fi、防衛、航空宇宙、航空宇宙などのワイヤレス アプリケーション向けの、イーサトロニクスの革新的なパッシブおよびアクティブ IMD アンテナ システムです。医療、IoT市場。」

AVX の詳細については、次の URL のブース #707 および #713 をご覧ください。 IMS2018、 案内する www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedInTwitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。

編集者注: IMS 2018 で AVX の担当者との面談を予約するには、BtB マーケティング コミュニケーションズの広報スペシャリスト、Christina Sandidge までご連絡ください。 christina.sandidge@btbmarketing.com または919-872-8172。