AVXは、高性能RFおよびマイクロ波コンポーネントの幅広いポートフォリオを宣伝するだけでなく、RFおよび高速デジタル回路用の回路保護デバイスのデモや、アマチュア無線ダミーロードキットのデモとサンプル提供も行っています。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (5 年 2017 月 XNUMX 日) – AVX株式会社受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであるは、今年のIEEE国際マイクロ波シンポジウム(IMS2017)が今週4月9日からXNUMX日までホノルルで開催されます。
ブース 1212 および 1311 では、AVX フェローの Ron Demcko、薄膜マーケティング ディレクターの Leonid Talalaevsky、RF/マイクロ波セラミックおよび MLO のワールドワイド ビジネス マネージャーの Edgardo Menendez が、高出力抵抗器、減衰器、終端、コンデンサ、ワイヤ ボンド抵抗器、高性能ローパス、バンドパス、ハイパス薄膜および多層有機 (MLO™) フィルタなどの製品を展示します。ポートフォリオの周波数機能は、キロヘルツ範囲から 100GHz まで、電力機能は数百ワットまで拡張され、過酷な環境から穏やかな環境まで、さまざまな商用、消費者、自動車、産業、医療、通信、光学、宇宙、軍事用途での使用が可能です。
AVX のスタッフは、ブースで RF および高速デジタル回路用の回路保護デバイスのほか、50 つの高出力、25Ω、60、75、100、または 239W 終端と、SO259 ジャックおよび PLXNUMX プラグ付きのはんだ付けパネル/シャーシ マウント コネクタ XNUMX つを含むアマチュア無線ダミー ロード キットのデモも行います。アマチュア無線愛好家向けに、ダミー ロード キットが限定数無料で提供されており、終端パラメータの仕様、取り付けおよび組み立てのヒント、および終端のホット サイドの熱流を最適化して基板を作成する方法に関する情報が記載されたパンフレットとともに提供されます。
「当社はコンデンサ、インダクタ、フィルターで最もよく知られているかもしれませんが、AVX はさまざまな最先端の抵抗器、ターミネータ、減衰器、ダイプレクサ、トリプレクサ、イコライザ、カプラ、電力分配器を提供しており、これらはすべて、さまざまな市場の RF およびマイクロ波アプリケーションで最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。今週の IMS でこれらの製品とその機能をデモする機会を得られたことを嬉しく思います」と AVX フェローの Ron Demcko 氏は述べています。
イベントで宣伝されている最近の製品紹介には、次のものがあります。
- WBRシリーズ 0202(0.02” x 0.02”)の小型チップアウトラインと極めて厳しい寸法公差(±0.003”)を備えた、薄膜、トップコンタクト、ボトムアイソレーション、堅牢なワイヤボンド抵抗器です。
- MSシリーズ RF、マイクロ波、ギガヘルツ範囲(DC ~ 20GHz 動作)のアプリケーション向けの金属酸化物半導体 (MOS) 単層コンデンサ。
- GiGuardシリーズ 双方向 ESD 抑制ダイオードは、最新の過渡電圧抑制 (TVS) 技術と小型、リードレス、薄型 0201 および 0402 パッケージ設計を組み合わせ、高速データおよび通信回路で最先端の ESD 保護を実現します。
- LPシリーズ 15MHz ~ 512MHz の高周波ワイヤレス アプリケーションで低い挿入損失と極めて急峻な減衰を実現する、小型、1,800W、高性能、ローパス統合薄膜 (ITF) SMD フィルタです。
- HFシリーズ MLO ハイパス フィルタは、高誘電率と低損失の材料を使用して、インダクタやコンデンサなどの高 Q 受動素子を、ほとんどの有機プリント回路基板材料に膨張が一致するランド グリッド アレイ表面実装パッケージを使用した多層スタックに統合できるようにすることで、エンジニアを支援し、標準的なシリコンおよびセラミック デバイスよりも高い信頼性を実現します。
IMS 2017の詳細については、こちらをご覧ください。 http://ims2017.org/。 AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。
編集者注: IMS 2017でAVXとの面談をご希望の場合は、BtBマーケティングコミュニケーションズの広報コーディネーターであるSarah Tealまでご連絡ください。 [メール保護] または919-872-8172。