AVX が Ethertronics, Inc. の買収を完了

サウスカロライナ州ファウンテンイン — AVX コーポレーション (NYSE:AVX) は本日、以前に発表されたパッシブおよびアクティブ アンテナ システムの非公開メーカーである Ethertronics, Inc. の買収を、現金および引受金約 138.5 億 11.5 万ドルで完了したと発表しました。純負債は XNUMX 万ドルで、クロージング時点でのイーサトロニクスの実際の純負債と実際の運転資本に基づく慣例的なクロージング後の調整の対象となります。

この買収には、中国、韓国、ベトナム、フランス、台湾、および南北アメリカにあるイーサトロニクスの 31 拠点が含まれ、研究開発 (「R&D」)、製造および販売オフィスの拠点が含まれます。 2017 年 90 月 700 日に終了した会計年度において、イーサトロニクスは約 120 万ドルの収益を上げました。 イーサトロニクスは約 XNUMX 名を雇用しており、そのうち XNUMX 名が製品開発に携わっており、研究開発に重点を置いています。

AVX の CEO 兼社長である John Sarvis は次のように述べています。 無線機器アプリケーションは、他の多くの電子アプリケーションよりも急速に成長し続けており、無線技術にはアンテナが必要であるため、イーサトロニクスの買収を通じて当社が投資した接続スペースは、今後 AVX に新しくエキサイティングな成長機会を提供するでしょう。」

AVX は、幅広い電子部品、相互接続、センシングおよび制御デバイスおよび関連製品の世界的大手メーカー、サプライヤー、再販業者です。 AVX のコンポーネントは、世界中の非常に幅広い業界で製造される製品に使用されています。 AVX の本社はサウスカロライナ州ファウンテン インにあります。 AVX は、インターネット http://www.avx.com で見つけることができます。

 

この文書およびその他の文書、AVX Corporation または Ethertronics が、または AVX Corporation または Ethertronics を代表して発行したプレスリリースおよび口頭声明に含まれる歴史的事実以外の特定の記述は、以下の意味での「将来予想に関する記述」とみなされる場合があります。これらの将来予想に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、その後の日付における経営陣の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。 これらの記述には、「期待する」、「推定する」、「予測する」、「予想する」、「思われる」、「信じる」、「可能性がある」、「はずである」、「かもしれない」、「可能性がある」、「意図する」などの単語が含まれる場合があります。 「確率」、「リスク」、「目標」、「目的」、「計画」、「可能性」、および同様の表現が含まれますが、すべての将来予想に関する記述にそのような文言が含まれるわけではありません。 将来予想に関する記述とは、AVX Corporation または Ethertronics の信念、計画、期待、目的、目標、予想、仮定、推定、意図および将来の業績に関する記述であり、重大な既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果を引き起こす可能性があります。その結果は、将来の見通しに関する記述で議論された結果とは大きく異なる可能性があります。 例えば、AVX Corporation と Ethertronics が関与する合併案に関する記述(将来の財務および営業結果、計画、目的、期待と意図、合併完了の予想時期、その他の記述を含む)は歴史的事実ではありません。 実際の結果がそのような将来予想に関する記述で示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある主な要因としては、(i) 主要な人材を維持できるか、(ii) 事業がうまく統合されないリスク、(ii) 事業がうまく統合されないリスク、などが挙げられます。 (iii) この取引によるコスト削減およびその他の相乗効果が完全に実現されない可能性、または実現に予想よりも時間がかかる可能性があるリスク。 (iv) 取引による中断により、顧客、従業員、またはベンダーとの関係を維持することがさらに困難になります。 (v) 経営陣の時間を買収関連の問題に転用すること。

財務結果に重大な影響を与える可能性のある追加要因を含む、AVX Corporation とその事業に関する追加情報は、AVX Corporation の 10 年 31 月 2017 日終了年度の Form 1-K 年次報告書の「事業」および項目 XNUMXA に記載されています。 「Risk Factors」および証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されています。 法律で義務付けられている場合を除き、AVX Corporation および Ethertronics はそれぞれ、将来の出来事や展開を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述のあらゆる要素を更新したり、改訂した結果を公表したりする義務を負いません。

お問合せ
AVX株式会社
カート・カミングス、864-967-9303
investor.relations@kyocera-avx.com