Ethertronics の 200 以上の特許と革新的な IMD アンテナ システム テクノロジーは、最近エレクトロニクス製品 2017 プロダクト オブ ザ イヤー賞を受賞し、史上初のプロセッサー対応民生用 TV アンテナに重要なサポートを提供します。これにより、AVX の高度な製品の広範なポートフォリオがさらに拡張されます。電子部品ソリューション
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (7 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、の買収を完了しました。 イーサトロニクス株式会社は、携帯電話、Wi-Fi、防衛、航空宇宙、医療、IoT 市場にわたるワイヤレス アプリケーション向けのパッシブおよびアクティブ Isolated Magnetic Dipole™ (IMD) アンテナ システムの大手メーカーです。 IMD アンテナは非常に効率的で、グランド プレーンの変化やローカル干渉の影響を受けにくく、限られた空間で複数の周波数を調整したり、放射パターン カバレッジと周波数の両方をアクティブに調整したりする柔軟性をユーザーに提供する独自の設計を備えています。
今年 1 月、イーサトロニクスは エレクトロニクス製品 2017 プロダクト オブ ザ イヤー賞 その画期的なために 802.11ax WiFi アクティブ ステアリング™ システム、ステアリング プロセッサとアンテナ スイッチの組み合わせにより Wi-Fi のパフォーマンスと範囲が 802.11 倍になり、次世代 XNUMXax アプリケーションに重要な拡張性を提供します。の EC477 アクティブ ステアリング プロセッサー アンテナごと、クライアントごと、パケットごとのベースで無線リンクの最適化を可能にし、最大 8 x 8 MIMO アンテナ構成をサポートし、信号を結合して無線リンクの最大 3dB の追加ゲインを実現します。の EC624 アクティブステアリングスイッチ ステアリング プロセッサのスレーブ デバイスとして機能し、アクティブ アンテナの目的のビーム パターンを瞬間ごとに選択して、放射パターンをターゲットに維持します。どちらのデバイスも、data-over-coax 信号方式を使用しており、RF 信号を伝送する同じケーブルを介してデバイスが両方のアンテナと相互に通信できるため、追加のケーブル配線やカスタム コネクタが不要になり、他の MIMO と比較してコストが削減されます。構成。
イーサトロニクスは、小売ベースの大手 TV プロバイダーである Channel Master とともに、今年 1 月のコンシューマー エレクトロニクス ショー (CES) で、史上初のプロセッサー対応の民生用 TV アンテナも発表しました。新しい SMARTenna+ アクティブステアリングテクノロジー搭載 は、内部プロセッサを利用して自動化機能として最適な信号受信パターンを分析および選択する最大範囲の屋内 TV アンテナであり、単一の固定デバイスを介して 90 つの異なる場所で同時に XNUMX 本の TV アンテナとして効果的に機能します。 XNUMX つの異なる内部受信アレイ パターン、スマート イーサトロニクス プロセッサ、内蔵信号増幅、自動ノイズ フィルタリング、可能な最大受信範囲、および新しい特許取得済みのプッシュオン ケーブル コネクタの利便性を備えた SMARTenna+ は、一般的な信号の XNUMX% を克服します。現在市場にある他のすべての屋内アンテナで経験されている屋内受信の問題を解決し、現在のコード切断文化にとって理想的な、より多くのチャンネルとより良い受信を実現します。 現在予約注文可能です Channel Master のオンライン ストアを通じて、SMARTenna+ は 89 月末までに在庫が確保される予定で、XNUMX ドルで販売されます。
イーサトロニクスの買収により、AVX は 200 を超える特許を取得しました。中国、韓国、ベトナム、フランス、台湾、米州の700か所に研究開発・製造・販売拠点を設置。約 120 名の従業員がおり、そのうち 90 名が製品開発に積極的に従事しており、2017 暦年に得た XNUMX 万ドルの収益によってさらに支えられ、研究開発に重点を置いています。
「イーサトロニクスの革新的で受賞歴のある製品を、高度な電子部品ソリューションのすでに広範なポートフォリオに追加することで、アンテナ技術の幅広い世界に当社の範囲が大幅に広がり、着実に成長する無線機器市場に重要なサポートを提供します。私たちはこのプレミア ブランドを AVX 製品ファミリーに加えられることを誇りに思い、それが提供する多くの新たな成長の機会に興奮しています」と AVX の社長兼最高経営責任者、ジョン サービスは述べています。
詳細については イーサトロニクス、 その エレクトロニクス製品 2017 プロダクト オブ ザ イヤー賞、 そしてその スマートテンナ+ Channel Master で開発されました。ここまたは上の埋め込みリンクをクリックしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。