AVX は 2018 Space Passive Component Days 国際シンポジウムに出展およびプレゼンテーションを行います

サウスカロライナ州ファウンテンイン (10 年 2018 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、バルクヘッド取り付け型 EMI フィルターに関する技術文書を展示および発表しています。 2018 Space Passive Component Days (SPCD) 国際シンポジウムは、欧州宇宙機関(ESA)と欧州宇宙研究技術センター(ESTEC)が主催し、9月12日からXNUMX日までオランダのノールトワイクで開催されます。

SPCD シンポジウムはまだ 2018 年目ですが、世界をリードする企業間の最新の業界の進歩とトレンドに関するハイレベルな技術情報の交換を促進するように設計されたプログラムのおかげで、宇宙用途の受動部品に特化した最高の技術カンファレンスとしてすでに認識されています。製造業、学界、政府機関の専門家。 SPCD XNUMX では、ワークショップ、抵抗器セミナー、ESCC トレーニング コース、ESA サイト ツアーを含む XNUMX 日間のプレカンファレンス イベントと、口頭プレゼンテーション、専用ポスター セッション、技術コンポーネントの紹介、プライベートロードマップセッション、パネルディスカッション、プライベートビジネスランチやミーティング、産業展示会などです。

AVX フェローの Ron Demcko と AVX フィルター エンジニアリング マネージャーの Rhazy Edily が SPCD 展示会に参加し、木曜日の午後 3 時 30 分から「バルクヘッドマウント EMI フィルターの小型化と進歩: 材料、プロセス、および設計」と題する論文も発表します。 、11月XNUMX日、New Developmentsカンファレンストラックの一部として。このプレゼンテーションでは、MLCC 製造の進歩が、これまでよりも小型化されたコンデンサのケースサイズの電圧および静電容量能力にどのような大きな改善をもたらし、またどのようにプラスの影響を与えたかについて説明します。 円盤状コンデンサ、ほとんどのバルクヘッドに取り付けられた EMI 抑制フィルタで使用されます。円盤状コンデンサは現在、外径が 0.050 インチ、静電容量が 5,000pF 程度で製造でき、10 GHz 以上の実効挿入損失を可能にする効率的な等価モデルがあり、適切なフィルタの設計と使用により、高パフォーマンスを実現できます。航空宇宙用途で通常要求される大幅なスペースと重量の節約を実現する高性能フィルターです。

「受動部品は、宇宙船で使用される電気、電子、電気機械部品の 80% 以上を占めるため、AVX は、この市場の厳しい要求を満たすように設計された最先端の受動部品ソリューションの開発を通じて、航空宇宙産業の継続的な進歩をサポートできることを誇りに思います。」信頼性、パフォーマンス、機能、サイズ、重量、コストに関する要求です」と AVX フェローの Ron Demcko 氏は述べています。

2018 Space Passive Component Days (SPCD) 国際シンポジウムの詳細については、以下をご覧ください。 https://www.spcd.space/。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn (NAIST) と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。