AVX、限定リリースの環境発電アプリケーション設計キットを発表

内容には、エネルギー貯蔵、ブロッキング、IC サポート、出力フィルタリング、熱電発電機、太陽電池、圧電デバイス、マイクロ風力タービンなどの外部接続に理想的なソリューションを提供する幅広い低損失コンポーネントが含まれています。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (25 年 2017 月 XNUMX 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しい環境発電アプリケーション設計キットの限定リリースを発表しました。このキットは、エネルギー貯蔵、ブロッキング、IC サポート、出力フィルタリング、熱電発電機、太陽電池、圧電デバイス、マイクロ風力タービンの外部接続のための理想的なソリューションをエンジニアに提供するために厳選された幅広い低損失コンポーネントを備えています。これには、MLCC、スーパーキャパシタ、ショットキー ダイオード、インダクタ、コネクタが含まれます。また、エネルギーハーベスティングの簡単な紹介とそれに含まれるコンポーネントに関する追加情報をユーザーに提供する小冊子も付属しています。

AVX のフィールド アプリケーション エンジニア、Eric DeRose 氏は次のように述べています。「環境発電は、回路電力を供給するための実用的なソリューションになりつつあります。」 「IC および一般回路の電力需要は減少傾向にあり、ほんの数年前にはまったく前例のないレベルに達しています。エナジーハーベスター電源のコストは低下し続けており、エナジーハーベスターのサイズと効率は劇的に向上しているため、エンジニアはエネルギーハーベスタを採用できるようになりました」より小型、軽量、より信頼性の高い発電源を設計しています。」

新しい環境発電アプリケーション設計キットに含まれるコンポーネントは次のとおりです。

  • X5R誘電体コンデンサ、高い体積効率を提供し、スペースに制約のあるデカップリングおよびフィルタリング用途に適しています。
  • X7R誘電体コンデンサ、-15°C ~ +55°C で ±125% 以内の静電容量の非線形温度変化を示します。
  • SCC シリーズ スーパーキャパシタ、非常に高い静電容量と非常に低い ESR の組み合わせにより優れたパルス電力処理特性を提供し、単独で使用することも、一次電池または二次電池と組み合わせて使用​​することもでき、バックアップ時間の延長、電池寿命の延長、瞬間的な電力パルスを実現します。必要に応じて。
  • SDシリーズ ショットキー整流ダイオードは、リードフレームのワイヤボンドを排除して上下対称性を高め、実装上の問題を減らし、熱伝達と電流処理能力を向上させるリードレスチップパッケージング技術を特徴としています。
  • LMXN シリーズ (スタイル B) パワーインダクタ、堅牢な非シールドフェライトコアを備えています。
  • 9286 シリーズ電線対電線コネクタは、アクティブなステンレス鋼スプリング接点を介して 18 ~ 24AWG の単線および撚り線のワイヤ保持力を最大限に高め、押しボタンを押して作動させる必要をなくし、大幅なコスト削減を実現します。
  • 9296 シリーズ電線対基板ポークホーム コネクタは、デュアル ビーム ボックス コンタクト システムを備えており、PCB への無はんだ表面実装取り付けが可能で、12 ~ 28AWG の単線およびより線にシンプルで信頼性の高い終端を提供します。
  • 9175/6/7 電線対基板 STRIPT™ IDC コンタクトは、ディスクリート 12 ~ 28AWG ワイヤにコスト効率の高い絶縁体なしの接続を提供し、従来の絶縁コネクタと同様に機能し、UL 認定を受けています。

AVX の新しい、限定リリースのエナジー ハーベスティング アプリケーション デザイン キット (部品番号: KIT-ENERGY HARVEST) が入手可能になり、出荷の準備が整いました。注文情報については、最寄りの AVX 営業担当者にお問い合わせください。そのリストは次の URL でご覧いただけます。 http://www.avx.com/contact-us/authorized/、またはサンプルリクエストページからキットをリクエストしてください。 http://www.avx.com/resources/samples/。キットに含まれるさまざまな受動コンポーネント シリーズの詳細については、上記の多くの埋め込みリンクのいずれかをクリックするか、次のサイトを参照してください。 http://www.avx.com/docs/techinfo/samplekits/AVX-Energy-Harvesting-Booklet.pdf。設計のご提案、部品の推奨事項、その他のサポートについては、お問い合わせください。 最寄りの AVX 営業担当者訪問 www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp [メール保護]、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。